Visión general
Medición de la distancia fiable y anónima
La SensorApp DistanceGuard calcula la distancia entre personas y objetos dentro de un área determinada y avisa si se sobrepasa la distancia mínima definida. Como base de hardware se utiliza un sensor 2D-LiDAR de la serie TiM que puede explorar su entorno sin contacto. La App integrada registra los clústers de distancia con objetos o personas anónimos y mide la distancia entre ellos. Si dos objetos o personas se acercan demasiado, el dispositivo lo detecta y lo señaliza de inmediato. También se indica el número de objetos o personas identificados y se establece un límite máximo al respecto. De esta forma es fácil respetar las reglas de distancia, por ejemplo para estar haciendo cola. Las correcciones, por ejemplo en caso de cambios en las reglas, se implementan rápidamente.
Lo más destacado
- Recuento sin contacto de personas y objetos, así como medición de distancia entre personas y objetos dentro de un área
- Definición y adaptación sencillas de límites de aviso
- Señalización de las vulneraciones mediante salida digital o interfaz Ethernet
- Cálculo de objetos anónimos basado en clústers de distancia