RFID
RFU65x

RFU650-10100
1073556
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      VersiónLong Range
      Categoría de productoDispositivo de lectura y escritura RFID con antena integrada
      Autorización para tipo de equipo de radio

      Unión Europea 1)

      Sudáfrica

      Banda de frecuenciasUHF (860 MHz ... 960 MHz)
      Frecuencia portadora865,7 MHz ... 867,5 MHz
      Flujo de potencia1,6 W (ERP, con antena integrada)
      Estándar RFIDEPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C
      ModulaciónPR-ASK, DSB-ASK
      Alcance de lectura≤ 10 m 2)
      AntenaIntegrado
      Potencia de transmisiónRegulable
      PolarizaciónCircular
      Relación axialTyp. 2 dB
      Ángulo de abertura80°, vertical
      55°, horizontal
      Atenuación posterior> 15 dB
      Chequeo de dirección
      Lectura a bulto
      Funciones de servicioDetección de paso de etiquetas con nivel de antena horizontal para indicación de dirección, Indicación del ángulo de las etiquetas horizontal, Diagnóstico, Firmware actualizable, Formato flexible para la salida de datos (configuración de parámetros libre), Heartbeat, Activación, las funcionalidades SICK AppSpace pueden desbloquearse con el accesorio para tarjeta SD SDK6U-P00100 (para firmware ≥ 2.0.0)
      • 1) Todos los estados miembros de la Unión Europea, los estados del EEE-AELC (Liechtenstein, Islandia, Noruega), Suiza, Turquía.
      • 2) En función del transpondedor utilizado y de las condiciones ambientales.
    • Mecánica/Electrónica
      Tipo de conexión

      1 x Conector macho M12 de 17 polos, con codificación A

      1 x Conector hembra M12 de 4 polos, tipo D

      1 x USB, conector hembra de 5 polos, tipo Micro B

      Tensión de alimentación12 V DC ... 30 V DC
      Consumo de energíaTyp. 26 W
      CarcasaAluminio
      Color de cajaAzul, negro, plata
      Grado de protecciónIP67
      Clase de protecciónIII
      Peso3,9 kg
      Dimensiones (Long x An x Al)400 mm x 252 mm x 70 mm
      MTBF25 años 1)
      • 1) Funcionamiento a +25 °C.
    • Interfaz
      Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
      ObservacionesCompanion Spec V1.0 a partir del Firmware 2.20
      FunciónHost, AUX
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      PROFINET
      FunciónPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (opcional a través del módulo de bus de campo externo CDF600-2), Host
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      FunciónHost
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      EtherCAT®
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600
      FunciónHost
      Serie✔ , RS-232, RS-422
      ObservacionesRS-422 solo a través de 4 conductores
      FunciónHost, AUX (solo RS-232)
      Velocidad de transmisión de datos0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kilobaudios
      CAN
      ObservacionesCSN (SICK CAN Sensor Network)
      FunciónHost
      PROFIBUS DP
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600-2
      FunciónHost
      USB
      ObservacionesUSB 2.0
      FunciónAUX
      CANopen
      FunciónHost
      Entradas digitales2 (físico, adicionalmente 2 entradas lógicas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDB620 / CDM420)
      Salidas digitales2 (físico, adicionalmente 2 salidas lógicas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDB620 / CDM420)
      Indicadores visuales

      7 LED, multicolor (estado del dispositivo)

      1 LED RGB (realimentación de proceso)

      Indicadores acústicos1 Avisador (Respuesta)
      Elementos de mando2 teclas (para seleccionar, iniciar o finalizar las funciones)
      Interfaces de usuarioServidor web
      Software de configuraciónSOPAS ET 1)
      Interfaz de programaciónProgramación específica del usuario con entorno de desarrollo SICK AppStudio
      Tarjeta de memoriaTarjeta de memoria microSD (para copiar los parámetros del dispositivo, guardar datos)
      • 1) Alternativamente pueden generarse herramientas de configuración propias basadas en el lenguaje de comandos CoLa de SICK (p. ej. en software propio o en bloques de funciones del control lógico programable).
    • Datos de ambiente
      Autorización para tipo de equipo de radioEN 301489-3
      Resistencia a la fatiga por vibracionesEN 60068-2-64:2008-02
      Resistencia contra choquesEN 60068-2-27:2009-05
      Temperatura ambiente de servicio–25 °C ... +60 °C
      Temperatura de almacenamiento–30 °C ... +70 °C
      Humedad relativa permisible90 %, sin condensación
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027280401
      eCl@ss 5.1.427280401
      eCl@ss 6.027280401
      eCl@ss 6.227280401
      eCl@ss 7.027280401
      eCl@ss 8.027280401
      eCl@ss 8.127280401
      eCl@ss 9.027280401
      eCl@ss 10.027280401
      eCl@ss 11.027280401
      eCl@ss 12.027280401
      ETIM 6.0EC002998
      ETIM 7.0EC002998
      ETIM 8.0EC002998
      UNSPSC 16.090152161523

    Dibujos técnicos

    RFU650-10100
    Esquema de dimensiones
    RFU650-10100
    Diagrama del área de trabajo
    RFU650-10100
    Diagrama de dirección
    RFU650-10100
    Esquema de conexión PROFINET IO/RT
    RFU650-10100
    Esquema de conexión EtherCAT®
    RFU650-10100
    Resumen SICK AppSpace