RFID
RFU63x / RFU630-041xx

RFU630-04117
1087776
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      VersiónLong Range
      Categoría de productoDispositivo de lectura y escritura RFID sin antena integrada
      Autorización para tipo de equipo de radioHong Kong
      Banda de frecuenciasUHF (860 MHz ... 960 MHz)
      Frecuencia portadora920,25 MHz ... 924,75 MHz
      Flujo de potencia30 dBm en el puerto de antena externo, potencia ajustable
      Estándar RFIDEPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C
      ModulaciónPR-ASK, DSB-ASK
      Alcance de lectura≤ 10 m 1)
      AntenaNo integrado
      Conexión de antenas externas4 (Hasta +30 dBm de ajuste individual)
      Lectura a bulto
      Funciones de servicioDiagnóstico, Firmware actualizable, Formato flexible para la salida de datos (configuración de parámetros libre), Heartbeat, Activación, las funcionalidades SICK AppSpace pueden desbloquearse con el accesorio para tarjeta SD SDK6U-P00100 (para firmware ≥ 2.0.0)
      • 1) En función del transpondedor utilizado y de las condiciones ambientales.
    • Mecánica/Electrónica
      Tipo de conexión

      1 x Conector macho M12 de 17 polos, con codificación A

      1 x Conector hembra M12 de 4 polos, tipo D

      1 x USB, conector hembra de 5 polos, tipo Micro B

      Tensión de alimentación18 V DC ... 30 V DC
      Consumo de energíaTyp. 20 W
      CarcasaFundición inyectada de aluminio
      Color de cajaAzul, negro, plata
      Grado de protecciónIP67
      Clase de protecciónIII
      Peso2,1 kg
      Dimensiones (Long x An x Al)239 mm x 197 mm x 40 mm
      MTBF28 años 1)
      • 1) Funcionamiento a +25 °C.
    • Interfaz
      Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
      ObservacionesCompanion Spec V1.0 a partir del Firmware 2.20
      FunciónHost, AUX
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      PROFINET
      FunciónPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (opcional a través del módulo de bus de campo externo CDF600-2), Host
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      FunciónHost
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      EtherCAT®
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600
      FunciónHost
      Serie✔ , RS-232, RS-422
      ObservacionesRS-422 solo a través de 4 conductores
      FunciónHost, AUX
      Velocidad de transmisión de datos0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kilobaudios
      CAN
      ObservacionesCSN (SICK CAN Sensor Network)
      FunciónHost
      PROFIBUS DP
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600-2
      FunciónHost
      USB
      ObservacionesUSB 2.0
      FunciónAUX
      CANopen
      FunciónHost
      Entradas digitales2 (físico, adicionalmente 2 entradas lógicas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDB620 / CDM420)
      Salidas digitales2 (físico, adicionalmente 2 salidas lógicas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDB620 / CDM420)
      Indicadores visuales

      7 LED, multicolor (estado del dispositivo)

      1 LED RGB (realimentación de proceso)

      Indicadores acústicos1 Avisador (Respuesta)
      Elementos de mando2 teclas (para seleccionar, iniciar o finalizar las funciones)
      Interfaces de usuarioServidor web
      Software de configuraciónSOPAS ET 1)
      Interfaz de programaciónProgramación específica del usuario con entorno de desarrollo SICK AppStudio
      Tarjeta de memoriaTarjeta de memoria microSD (para copiar los parámetros del dispositivo, guardar datos)
      • 1) Alternativamente pueden generarse herramientas de configuración propias basadas en el lenguaje de comandos CoLa de SICK (p. ej. en software propio o en bloques de funciones del control lógico programable).
    • Datos de ambiente
      Autorización para tipo de equipo de radio

      EN 301489-3

      EN 50121-4 (2017)

      Resistencia a la fatiga por vibracionesEN 60068-2-64:2008-02
      Resistencia contra choquesEN 60068-2-27:2009-05
      Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +60 °C 1)
      Temperatura de almacenamiento–30 °C ... +70 °C
      Humedad relativa permisible± 90 %, sin condensación
      • 1) A partir de la versión de firmware V2.02.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027280401
      eCl@ss 5.1.427280401
      eCl@ss 6.027280401
      eCl@ss 6.227280401
      eCl@ss 7.027280401
      eCl@ss 8.027280401
      eCl@ss 8.127280401
      eCl@ss 9.027280401
      eCl@ss 10.027280401
      eCl@ss 11.027280401
      eCl@ss 12.027280401
      ETIM 6.0EC002998
      ETIM 7.0EC002998
      ETIM 8.0EC002998
      UNSPSC 16.090152161523

    Dibujos técnicos

    RFU630-04117
    Esquema de dimensiones
    RFU630-04117
    Esquema de conexión PROFINET IO/RT
    RFU630-04117
    Esquema de conexión EtherCAT®
    RFU630-04117
    Construcción del sistema
    RFU630-04117
    Resumen SICK AppSpace

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información