Dispositivo de lectura y escritura RFID con antena integrada
Autorización para tipo de equipo de radio
Global
Banda de frecuencias
HF (13,56 MHz)
Frecuencia portadora
13,56 MHz
Flujo de potencia
1 W
Estándar RFID
ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Modo 1"
Tipo de conexión
Ethernet
Alcance de lectura
≤ 240 mm 1)
Antena
Integrado
Potencia de transmisión
1 W
Conexión de antenas externas
1
Tiempo de acceso típico
Lectura de UID (64 bits/8 bytes): 18 ms
Lectura de 1 bloque (32 bits/4 bytes): 13 ms
Escritura de 1 bloque (32 bits/4 bytes): 16 ms
Lectura de 28 bloques (896 bits/112 bytes): 64 ms
Escritura de 28 bloques (896 bits/112 bytes): 442 ms
Velocidad de transmisión de datos, interfaz inalámbrica
26 kbit/s (Por defecto)
1) Con orientación paralela de la tarjeta ISO con tag RFID respecto a la antena de la unidad de lectura y escritura; dependiendo de las dimensiones y de la calidad del transpondedor.
Mecánica/Electrónica
Tipo de conexión
1 x Conector macho M12 de 17 polos, con codificación A
1 x Conector hembra M12 de 4 polos, tipo D
Tensión de alimentación
10 V DC ... 30 V DC
Consumo de energía
Typ. 8 W
Carcasa
Fundición inyectada de aluminio
Plástico (PPS)
Color de caja
Azul, negro
Grado de protección
IP67
Clase de protección
III
Peso
710 g
Dimensiones (Long x An x Al)
147 mm x 88 mm x 39 mm 1)
MTBF
> 100 años
1) El conector giratorio sobresale 15 mm.
Interfaz
Ethernet
✔ , TCP/IP
Función
Host, AUX
Velocidad de transmisión de datos
10/100 Mbit/s
PROFINET
✔
Función
PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (opcional a través del módulo de bus de campo externo CDF600-2), Host
Velocidad de transmisión de datos
10/100 Mbit/s
EtherNet/IP™
✔
Función
Host
Velocidad de transmisión de datos
10/100 Mbit/s
EtherCAT®
✔
Tipo de integración en el bus de campo
Opcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600
Función
Host
Serie
✔ , RS-232, RS-422, RS-485
Observaciones
RS-422/RS-485 only via 4-wire
Función
Host, AUX
Velocidad de transmisión de datos
0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kilobaudios
CAN
✔
Observaciones
CSN (SICK CAN Sensor Network)
Función
Host
Velocidad de transmisión de datos
20 kbit/s ... 1.000 kbit/s
CANopen
✔
Función
Host
Velocidad de transmisión de datos
20 kbit/s ... 1.000 kbit/s
PROFIBUS DP
✔
Tipo de integración en el bus de campo
Opcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600-2
Función
Host
Entradas digitales
2 (físico, adicionalmente 2 entradas lógicas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDB620 / CDM420)
Salidas digitales
2 (físico, adicionalmente 2 salidas lógicas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDB620 / CDM420)
Indicadores visuales
6 LED, multicolor (estado del dispositivo)
1 LED RGB (realimentación de proceso)
Indicadores acústicos
1 Avisador (Respuesta)
Software de configuración
SOPAS ET 1)
Tarjeta de memoria
Tarjeta de memoria microSD (para copiar los parámetros del dispositivo)
1) Alternativamente pueden generarse herramientas de configuración propias basadas en el lenguaje de comandos CoLa de SICK (p. ej. en software propio o en bloques de funciones del control lógico programable).