RFID
RFH6xx / RFH630

RFH630-1000001
1054747
Copiar enlace abreviado
    • Características
      VersiónMid Range
      Categoría de productoDispositivo de lectura y escritura RFID con antena integrada
      Autorización para tipo de equipo de radioGlobal
      Banda de frecuenciasHF (13,56 MHz)
      Frecuencia portadora13,56 MHz
      Flujo de potencia1 W
      Estándar RFIDISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Modo 1"
      Tipo de conexiónCable
      Alcance de lectura≤ 240 mm 1)
      AntenaIntegrado
      Potencia de transmisión1 W
      Tiempo de acceso típico

      Lectura de UID (64 bits/8 bytes): 18 ms

      Lectura de 1 bloque (32 bits/4 bytes): 13 ms

      Escritura de 1 bloque (32 bits/4 bytes): 16 ms

      Lectura de 28 bloques (896 bits/112 bytes): 64 ms

      Escritura de 28 bloques (896 bits/112 bytes): 442 ms

      Velocidad de transmisión de datos, interfaz inalámbrica26 kbit/s (Por defecto)
      • 1) Con orientación paralela de la tarjeta ISO con tag RFID respecto a la antena de la unidad de lectura y escritura; dependiendo de las dimensiones y de la calidad del transpondedor.
    • Mecánica/Electrónica
      Tipo de conexión1 x Cable, conector HD D-Sub de 15 pins
      Tensión de alimentación10 V DC ... 30 V DC
      Consumo de energíaTyp. 8 W
      Carcasa

      Fundición inyectada de aluminio

      Plástico (PPS)

      Color de cajaAzul, negro
      Grado de protecciónIP67
      Clase de protecciónIII
      Peso+ 760 g, con cable de conexión
      Dimensiones (Long x An x Al)147 mm x 88 mm x 39 mm
      MTBF> 100 años
    • Interfaz
      PROFINET
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600-2
      FunciónPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port, Host
      EtherCAT®
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600
      FunciónHost
      Serie✔ , RS-232, RS-422, RS-485
      ObservacionesRS-422/RS-485 only via 4-wire
      FunciónHost, AUX
      Velocidad de transmisión de datos0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kilobaudios
      CAN
      ObservacionesCSN (SICK CAN Sensor Network)
      FunciónHost
      Velocidad de transmisión de datos20 kbit/s ... 1.000 kbit/s
      CANopen
      FunciónHost
      Velocidad de transmisión de datos20 kbit/s ... 1.000 kbit/s
      PROFIBUS DP
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600-2
      FunciónHost
      Entradas digitales2 (físico, adicionalmente 2 entradas lógicas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDB620 / CDM420)
      Salidas digitales2 (físico, adicionalmente 2 salidas lógicas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDB620 / CDM420)
      Indicadores visuales

      6 LED, multicolor (estado del dispositivo)

      1 LED RGB (realimentación de proceso)

      Indicadores acústicos1 Avisador (Respuesta)
      Software de configuraciónSOPAS ET 1)
      Tarjeta de memoriaTarjeta de memoria microSD (para copiar los parámetros del dispositivo)
      • 1) Alternativamente pueden generarse herramientas de configuración propias basadas en el lenguaje de comandos CoLa de SICK (p. ej. en software propio o en bloques de funciones del control lógico programable).
    • Datos de ambiente
      Autorización para tipo de equipo de radioEN 301489-3
      Resistencia a la fatiga por vibracionesEN 60068-2-64:2008-02
      Resistencia contra choquesEN 60068-2-27:2009-05
      Temperatura ambiente de servicio–20 °C ... +50 °C
      Temperatura de almacenamiento–25 °C ... +70 °C
      Humedad relativa permisible95 %, sin condensación
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027280401
      eCl@ss 5.1.427280401
      eCl@ss 6.027280401
      eCl@ss 6.227280401
      eCl@ss 7.027280401
      eCl@ss 8.027280401
      eCl@ss 8.127280401
      eCl@ss 9.027280401
      eCl@ss 10.027280401
      eCl@ss 11.027280401
      eCl@ss 12.027280401
      ETIM 6.0EC002998
      ETIM 7.0EC002998
      ETIM 8.0EC002998
      UNSPSC 16.090152161523

    Dibujos técnicos

    RFH630-1000001
    Esquema de dimensiones
    RFH630-1000001
    Diagrama del campo de lectura
    RFH630-1000001
    Indicación de montaje
    RFH630-1000001
    Esquema de conexión PROFINET IO/RT
    RFH630-1000001
    Esquema de conexión EtherCAT®

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información