Contacto
Comentarios

Soluciones de proceso
SMC9004M

System for ambient-temperature gas analysis in the cement industry

Ventajas para el cliente

  • Includes water and dust removal and calibration features and can automatically drain water, take samples, and back-flush
  • Easy and convenient to operate
  • Imported parts, mature technology, highly reliable
  • Accurate measurement, simple and convenient operation, low-maintenance, works in harsh environments

Visión general

System for ambient-temperature gas analysis in the cement industry

This product can meet system requirements to provide continuous monitoring of CO, O2, NOx during the production process. Based on a system of manual control for operations such as sampling, back-purging, and draining, the system’s internal control unit can automatically perform the tasks of sampling, back-purging, and draining to reduce the workload of maintenance staff.

Lo más destacado
  • Utilizes original German diaphragm vacuum pumps for high reliability
  • Uses an imported pneumatic valve control system for sampling and back-purging
  • A precision multi-stage filtration process uses micro-particle filters for maximum removal of dust particles from gas samples

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

  • Sistema SMC9004M

    Sistema SMC9004M

    Magnitudes de medidaCO, NO, O2
    Magnitudes de medida homologadasCO, NO, O2
    Principios de mediciónEspectroscopia NDIR
    Caudal de gases
    ≥ 60 l/h
    Rango de medición
    CO0 ... 2 Vol.-%
    NO0 ... 2.000 ppm
    O20 ... 10 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 2 s
    Exactitud
    En función del analizador integrado
    Deriva de sensibilidad
    En función del analizador integrado
    Deriva del punto cero
    En función del analizador integrado
    Temperatura de proceso
    ≤ +650 °C
    Presión de proceso
    –100 hPa ... 100 hPa
    Relativo
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +35 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +70 °C
    Presión ambiental
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Humedad ambiental
    ≤ 85 %
    Humedad relativa; sin condensación
    Tipo de protección
    IP40
    Salidas analógicas3 Salidas:
    4 ... 20 mA
    Entradas analógicasPosibilidad de 2 entradas opcionales
    Salidas digitalesPosibilidad de 4 salidas opcionales
    Entradas digitalesPosibilidad de 4 entradas opcionales
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    620 mm x 2.000 mm x 700 mm
    Peso
    ≤ 200 kg
    Material, en contacto con el medioPVDF, Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
    MaterialCarcasa de chapa de acero
    Suministro de energía
    Tensión220 V
    Frecuencia50 Hz
    Materiales adicionales
    Aire de instrumentos: sin polvo, aceite y agua≤ 100 l/min
    Durante el lavado de retorno
    Conexiones para gas de medición
    6 mm de diámetro
    Conexiones de gas auxiliar
    Aire de instrumentaciónDN 6/8
    Funciones de correcciónCalibración manual o automática con gases de prueba
    Componentes del sistema

    Sonda de extracción

    Conducto de gas de muestra

    Armario de análisis

    Analizador

    Unidad de control

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba