Contacto
Comentarios

Sistemas Motor feedback rotativo incremental con conmutación

Resistente a los impactos y a las vibraciones: ideal para ser utilizado en motores síncronos

Antiguamente, en los motores síncronos se invertía la polaridad con las llamadas escobillas para cambiar la dirección de la corriente. La conmutación es necesaria para obtener un movimiento rotatorio continuado.

Con la introducción de los motores sin escobillas, los sistemas incrementales de realimentación del motor, con pistas de conmutación, asumen esta tarea. De este modo, se prescinde de la conmutación mecánica que requería mantenimiento. Los motores síncronos sin escobillas resultan muy prácticos porque no requieren mantenimiento.

Filtrar por:

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Vista: Galería Lista
Gama de productos CFS50
Alto rendimiento en un diseño mecánico de probada eficacia
  • Controladores de salida para señales incrementales y de conmutación según EIA 422
  • Resolución de hasta 65.536 líneas por revolución
  • Señales de conmutación hasta 32 pares de polos
  • Rango de temperaturas entre –20 °C y +115 °C
  • Varias interfaces mecánicas
Gama de productos CKS36
Resistente a los impactos y a las vibraciones: ideal para ser utilizado en motores eléctricos
  • Controladores de salida para señales incrementales y de conmutación según EIA 422
  • Resolución de hasta 2.048 líneas por revolución
  • Señales de conmutación hasta 32 pares de polos
  • Programación personalizada del número de líneas, número de pares de polos y amplitud de impulso cero
  • Alta resistencia a impactos y vibraciones
  • Neutralización por sistema de los errores de excentricidad gracias a una exploración completa
  • Posibilidad de alta velocidad angular

Resultado 1 - 2 de 2

Arriba