Interfaz mecánica | Eje macizo, Brida clamping, 10 m, 19 mm Eje de conexión, Soporte de goma, 17,7 mm Eje cónico, Soporte de goma, 9 mm Eje cónico, Soporte de chapa elástica, 9 mm Eje cónico, Soporte de resolver, 9 mm Eje hueco desmontable, 29,5 mm Eje macizo, Brida cuadrada, 22,1 mm Eje macizo, Brida servo, 6 mm, 10 mm |
Tipo de conexión | Conector macho, M23, 12 polos, radial Conector macho, 8 polos, radial Cable, de 8 hilos, radial, 0,2 m Cable, de 8 hilos, radial, 2 m Conector macho, MS, 10 polos, radial Cable, de 8 hilos, radial, 1,5 m |