Visión general
Sistema de realimentación del motor de alta resolución con eje hueco
Con los sistemas de realimentación del motor de alta resolución óptica SFS/SFM60 en versión de eje hueco, SICK completa su gama de productos. Con este mecanismo se satisfacen en concreto las necesidades de los motores síncronos con ventilación propia o ajena, gracias a sus distintos ejes huecos y a su elevada clase de protección (IP65). Una gran variedad de modelos distintos satisface prácticamente cualquier requisito. Los sistemas de realimentación del motor SFS/SFM60 vienen con una interfaz estandarizada que proporciona la máxima flexibilidad, a la vez que reduce los tiempos de montaje; el plug & play de más alta calidad. El robusto cojinete prolonga la vida útil del sistema, a la vez que reduce la necesidad de mantenimiento y reparación y ofrece, incluso en la máxima velocidad de servicio, una ausencia de vibraciones hasta ahora no alcanzada y una rotación óptima.
Lo más destacado
- El sistema de realimentación del motor HIPERFACE® está disponible en el modelo monovuelta o multivuelta y es compatible con todos los sistemas de accionamiento líderes en el mercado
- 1.024 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
- Posición absoluta con una resolución de 32.768 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
- Flexibilidad mecánica gracias a ejes huecos de inserción o pasantes de diversos diámetros (de 8 a 15 mm), disponibles con distintos pares de apoyo
- Clase de protección: IP65
- Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SFS60S/SFM60S…)