Sistema Motor feedback HIPERFACE®
sCon®

Actualización de los sistemas de retroalimentación del motor en el mundo digital

Ventajas para el cliente

  • Fácil actualización del motor a una interfaz digital, sin adaptar el diseño del motor
  • Permite el uso de soluciones de reequipamiento del campo en caso de que cambie el entorno del regulador de accionamiento (nuevo regulador solo con protocolos digitales)
  • Un diseño compacto permite una sencilla integración en el compartimento de instalación del motor.
  • Gracias a la entrada de temperatura externa, se pueden transmitir valores de temperatura adicionales a través del protocolo HIPERFACE-DSL® sin necesidad de cableado adicional

Visión general

Actualización de los sistemas de retroalimentación del motor en el mundo digital

Las interfaces digitales actualmente son tendencia. Como uno de los pioneros en este mercado, SICK ofrece la posibilidad de transformar los sistemas de realimentación del motor existentes con HIPERFACE® para el mundo digital con el convertidor de interfaz sCon®. El sCon® convierte las señales HIPERFACE®en señales HIPERFACE-DSL®y puede combinarse con los sistemas de realimentación del motor SES/SEM70, SES/SEM90 y STS de SICK. El convertidor de interfaz destaca por su diseño compacto, que facilita la integración en el espacio de instalación del motor. También dispone de una entrada de temperatura externa para la medición de la temperatura del bobinado.

Lo más destacado
  • Interfaz en la salida: HIPERFACE DSL®
  • Fuente de alimentación: 7 V CC ... 12 V CC
  • Rango de temperatura de servicio: –30 °C ... +115 °C
  • Grado de protección: IP00
  • Conector de entrada: Conector macho, 8 polos
  • Conector de salida: conector macho, 4 polos
  • Entrada adicional para el enchufe de temperatura externa

Ventajas

Con sCon® podrá actualizarse a los sensores de motor inteligentes

El convertidor de interfaz compacto sCon® transforma señales analógicas HIPERFACE® en señales digitales HIPERFACE DSL® sin que se produzcan pérdidas. Una ventaja de este convertidor consiste en que se suministra con un solo cable. De esta forma se reducen los errores de cableado y se ocupa menos espacio. Con HIPERFACE DSL® pueden transferirse muchos parámetros de proceso con fines de diagnóstico en tiempo real. Para Condition Monitoring puede también conectarse un sensor de temperatura externo. La supervisión de la temperatura, la velocidad, la tensión de alimentación y el número de revoluciones proporciona una base sólida de datos que permite el mantenimiento preventivo de las máquinas y optimiza la disponibilidad de la instalación. El convertidor de interfaz sCon® puede utilizarse en combinación con los sistemas de realimentación del motor SES/SEM70 y SES/SEM90.

Reequipamiento en un abrir y cerrar de ojos: la actualización posterior de la gama de productos SES/SEM a HIPERFACE DSL® es posible sin grandes adaptaciones del motor.

Integración sencilla: con su diseño que ahorra espacio, sCon® se instala sin problemas en el compartimento de motor disponible, lo que permite la integración a posteriori del sCon® en los motores.

Cableado sencillo: gracias al uso de cables y conectores macho ya disponibles, el convertidor de interfaz sCon® se conecta rápida y fácilmente a los dispositivos HIPERFACE® existentes.

Comunicación inteligente gracias a HIPERFACE DSL®

La transmisión de datos desde el convertidor de interfaz sCon® al sistema de accionamiento se realiza a través del protocolo de realimentación del motor totalmente digital HIPERFACE DSL®. Para la comunicación completa con el regulador basta con un solo cable. Esto reduce los costes de conexión, el consumo de energía y la cantidad de cables necesarios localmente, además de obtenerse una mayor visibilidad al ocupar poco espacio.

La tecnología monocable HIPERFACE DSL® ahorra costes, requiere poco espacio, se puede implementar fácilmente y ofrece además un alto grado de seguridad de las máquinas y de la inversión.

Más seguridad con HIPERFACE DSL ®:
seguridad en el funcionamiento y en la inversión, servicio del equipo sin averías, trabajo rápido y sin fallos.

Para el diagnóstico en tiempo real: gracias a la interfaz digital pueden analizarse numerosos datos de forma permanente a través de Condition Monitoring.

Solución de reequipamiento para aplicaciones existentes con la interfaz HIPERFACE®

Gracias al convertidor de interfaz sCon® es posible actualizar las aplicaciones existentes con HIPERFACE® a HIPERFACE DSL®. Actualmente, el convertidor de interfaz puede utilizarse en combinación con los sistemas de realimentación del motor SES/SEM70 y SES/SEM90. En el futuro, el convertidor podrá utilizarse con el sistema de realimentación del motor STS de SICK incluso en motores de eje hueco.
Las reducidas dimensiones del sistema de realimentación del motor STS y del convertidor de interfaz sCon® permiten un diseño de motor compacto sin pérdida de precisión.
Multivuelta mecánico e HIPERFACE DSL®: la solución compacta para accionamientos directos robustos en la automatización industrial.

Si posee otros productos con la interfaz HIPERFACE® que desea utilizar con el convertidor de interfaz sCon®, póngase en contacto con nosotros.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Interfaz de comunicaciónHIPERFACE DSL®
    Sistema de seguridad
    Tipo de conexión

    Conector macho, 4 polos, Salida

    Conector macho, 8 polos, entrada

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas