Contacto
Comentarios

Sistema Motor feedback HIPERFACE®

Sistemas de medición absolutos de longitudes, sin contacto, para accionamientos lineales directos

Los sistemas de realimentación del motor lineales con HIPERFACE® son una mezcla de encoder incremental y absoluto, por lo que aúnan en el mismo producto las ventajas de ambos. Mediante el uso de señales senoidales y cosenoidales se alcanza la alta resolución necesaria para controlar la velocidad mediante la interpolación del regulador. Las señales senoidales y cosenoidales se generan en un cabezal de lectura con un sistema electrónico de evaluación integrado, el cual recorre el tramo de medición sin entrar en contacto con él.

Estos sistemas se utilizan en cualquier aplicación donde se requiera un sistema de medición fiable con gran velocidad de proceso y fácil de montar, como, por ejemplo, paletizadoras, máquinas de papel o motores lineales.

La interfaz HIPERFACE® se ha establecido como interfaz estándar gracias a propiedades como la placa de características electrónica y la medición de temperatura, entre otros. La utilizan los fabricantes de accionamientos líderes del mercado.

1 resultados:

Gama de productos TTK50
Medición a velocidad máxima para motores lineales
  • Sistema de medición de longitudes absoluto, sin contacto, sin mantenimiento, para motores lineales
  • Longitud de medición hasta 1 m
  • Apto para altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
  • Determinación fiable de la posición incluso en caso de suciedad y condensación en la cinta magnética
  • Placa de características electrónica y programación del valor de posición
  • Determinación de la posición absoluta, sin recorrido de referencia
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Certificado conforme a SIL2 y PL d
Arriba