Contacto
Comentarios

Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL®

Digitale Evolution: HIPERFACE DSL® en sistemas de realimentación del motor para servomotores

La interfaz HIPERFACE “Digital Servo Link” constituye toda una revolución en el sector de los servoaccionamientos. Esta interfaz completamente digital ya es parte del futuro. Con el innovador protocolo HIPERFACE DSL® a prueba de fallos, a partir de ahora la comunicación se podrá establecer de forma robusta y fiable a través de tan solo dos conductores (integrados en el cable del motor).

Estas gamas de productos cubren varios rangos de potencia, desde Standard hasta Advanced, con una interfaz mecánica convencional. En función del modelo, los productos están disponibles en una resolución de 15 a 23 bits por revolución y por encima de las 4.096 revoluciones (multivuelta). La gran flexibilidad de conexión permite crear soluciones personalizadas. Estos sistemas de realimentación del motor de SICK guardan un histograma de tiempo de uso con temperatura, duración de uso y otros muchos valores, permitiendo analizar cómodamente la aplicación.

Filtrar por:

4 resultados:

Resultado 1 - 4 de 4

Vista: Galería Lista
Gama de productos EES/EEM37
La estrella en la tecnología de accionamientos: Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®
  • Sistema de realimentación del motor capacitivo con HIPERFACE DSL®
  • Con una resolución de hasta 17 bits por revolución y 4.096 revoluciones en un sistema multivuelta
  • Certificado conforme a SIL2 y PL d
  • Supervisión de estado e histograma de tiempo de uso. Durante toda la vida útil se guardan la temperatura, la velocidad y la tensión de alimentación
Gama de productos EDS/EDM35
Gran rendimiento para los servoaccionamientos: Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®
  • Sistema de realimentación del motor óptico con HIPERFACE DSL®
  • Con una resolución de hasta 24 bits por revolución y 4.096 revoluciones en un sistema multivuelta
  • Certificado conforme a SIL2 y PL d
  • Supervisión de estado e histograma de tiempo de uso; durante toda la vida útil se guardan la temperatura, la velocidad y las revoluciones del dispositivo
Gama de productos EKS/EKM36
Sistema de realimentación del motor compacto para servoaccionamientos muy dinámicos
  • Encoder (MFB) de motor con interfaz HIPERFACE-DSL®
  • Diseño compacto y robusto con un diámetro de 36 mm
  • Con una resolución de hasta 20 bits por revolución y 4.096 revoluciones medibles en un sistema multivuelta
  • Posibilidad de conectar un sensor de temperatura externo
  • E²Prom con un espacio libre de almacenamiento de 8 kB
  • Con certificación SIL2 (válida únicamente para EKS/EKM36-2...)
  • Histograma de tiempo de uso

Gama de productos EFS/EFM50
Sistema de realimentación del motor de alta resolución para servoaccionamientos dinámicos
  • Sistema de realimentación de motor con interfaz HIPERFACE-DSL®
  • Diseño compacto y robusto con un diámetro de 50 mm
  • Con una resolución de hasta 23 bits por revolución y 4.096 revoluciones medible en un sistema multivuelta
  • Posibilidad de conectar un sensor de temperatura externo
  • E²Prom con un espacio libre de almacenamiento de 8 kB
  • Con certificación SIL2 (válida únicamente para EFS/EFM50-2)
  • Resolución de 12 bits del valor de posición seguro
  • Histograma de uso

Resultado 1 - 4 de 4

Arriba