Sistema de cámara de seguridad
safeVisionary2

La detección segura del entorno en 3D abre paso a nuevas dimensiones

Ventajas para el cliente

  • Resuelva sus aplicaciones de seguridad de forma sencilla y eficiente con la detección del entorno segura en 3D
  • Utilice datos de medición precisos en 3D para las tareas de automatización, por ejemplo navegación basada en contornos de sus vehículos móviles
  • Benefíciese de una configuración, puesta en servicio y diagnóstico sencillos
  • Versatilidad de uso y fácil integración incluso en espacios limitados
  • Alta disponibilidad, incluso con alta solicitación mecánica y en servicio continuo, gracias a la tecnología de medición sin piezas móviles

Visión general

La detección segura del entorno en 3D abre paso a nuevas dimensiones

Con la primera cámara de visión 3D del mundo con tecnología de tiempo y con certificación de seguridad con nivel de rendimiento (PL) c, SICK abre una nueva dimensión en la técnica de seguridad. safeVisionary2 permite una detección del entorno segura en tres dimensiones que le permitirá aumentar la seguridad y eficacia de su aplicación. Además, gracias a sus datos de medición precisos, la cámara también puede resolver tareas complejas de automatización industrial con fiabilidad y ahorrándole el uso de componentes de hardware adicionales. safeVisionary2 cuenta con un diseño compacto y robusto y admite el uso diario en entornos industriales de forma versátil y fiable.

Lo más destacado
  • Cámara de visión 3D con tecnología de tempo de vuelo y nivel de rendimiento (PL) c
  • Hasta 4 m de alcance del campo de protección
  • 2 Campos de protección y 8 casos de supervisión simultáneos
  • Salida de datos de medición vía Gigabit-Ethernet
  • Diseño compacto y resistente a los impactos y vibraciones con grado de protección IP65 e IP67
  • Software de configuración intuitivo y acreditado Safety Designer

 

Discover the 3D streaming camera as a streaming variant or program your automation application directly on the device.

Visionary-T Mini

Ventajas

Mejorar la seguridad, aumentar la productividad

Con la cámara segura de tiempo de vuelo de visión 3D safeVisionary2 obtendrá nuevas perspectivas. Gracias a la detección segura del entorno en 3D del dispositivo, proporcionará a sus aplicaciones existentes nuevas posibilidades para aumentar la productividad y la seguridad de sus máquinas e instalaciones.
Protección contra colisiones para robots móviles Con safeVisionary2, sus robots móviles detectan también los obstáculos que hay por encima del campo de protección de un escáner láser de seguridad. Esto aumenta la seguridad y la disponibilidad de sus vehículos.
Campo de protección 3D para robots colaborativos safeVisionary2 detecta con seguridad los riesgos residuales, como cuando una persona pasa por debajo o por encima. De esta forma, la cámara permite una auténtica colaboración con pocas paradas y distancias de seguridad más cortas.
Protección contra caídas para robots de servicios Gracias a safeVisionary2, sus robots de servicios registran incluso los peligros de caída, como por ejemplo escaleras. Con dos cámaras se obtiene el nivel de rendimiento (PL) d requerido para esta función según IEC 63327-2021.

Más productividad gracias a la detección del entorno 3D

Excelente calidad de los datos gracias a la tecnología de tiempo de vuelo 3D

safeVisionary2 es más que un simple sistema de cámaras de seguridad. Junto con las funciones de seguridad, la cámara ofrece datos de medición precisos en 3D que usted podrá utilizar con múltiples fines.
Información precisa en 3D Con 30 imágenes por segundo y una resolución de 512 x 424 píxeles, la cámara proporciona valores de intensidad y de distancia incluso en aplicaciones dinámicas con fiabilidad.
Rápida transmisión de los datos vía Gigabit-Ethernet Se beneficiará de una rápida transferencia de datos gracias a Gigabit-Ethernet, así como de breves tiempos de respuesta para una alta seguridad.
Más que un simple sensor de seguridad Puede utilizar los datos de medición en 3D también para tareas de automatización, por ejemplo para la navegación de vehículos o para la detección de objetos.

La cámara, la seguridad y la automatización unidas

Adaptación exacta

safeVisionary2 cuenta con un diseño compacto y admite múltiples usos en las tareas industriales con fiabilidad. Además, se beneficiará de una gran facilidad de uso y ahorrará esfuerzos en la instalación y la configuración.
Especialmente compacta con solo 70 x 80 x 77 mm Gracias a sus dimensiones compactas, la safeVisionary2 presenta una clara ventaja frente a muchos otros sensores. Así podrá integrar la cámara con facilidad y con poco espacio en el diseño de la máquina.
Robusta incluso con alta solicitación mecánica Gracias a la tecnología de estado sólido, safeVisionary2 resiste golpes y vibraciones para una mayor disponibilidad en las aplicaciones móviles.
Puesta en servicio rápida Con ayuda de los soportes de montaje, las conexiones externas estándar y el software Safety Designer, la safeVisionary2 entra rápidamente en funcionamiento.

Solución precisa, también para condiciones del entorno exigentes

Software de configuración intuitivo y acreditado

Gracias al software de uso versátil Safety Designer, la configuración de su aplicación de seguridad será coser y cantar. Podrá implementar y utilizar sus funciones de seguridad y diagnóstico con toda facilidad de la forma acostumbrada.
Fácil configuración del campo de protección Dibuje sus campos de protección 3D con toda facilidad. Con safeVisionary2, aplicaciones y funciones como la evaluación integrada del campo de protección ganan en profundidad.
Funciones de diagnóstico integradas Benefíciese de la visualización en tiempo real y de las funciones de diagnóstico para una rápida resolución de los errores y la optimización de la aplicación.
Consiga sus objetivos con una sola herramienta Con Safety Designer podrá configurar su aplicación completa de seguridad, desde los distintos sensores hasta la lógica, y obtendrá una documentación detallada.

Ahorro de tiempo y de costes en la configuración y el diagnóstico

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    TecnologíaTiempo de vuelo 3D
    Nivel de seguridadTipo 2, PL c, SIL1
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas