Software for Integration
Tire Analytics

Análisis en la producción de neumáticos a través de diagnósticos inteligentes

Ventajas para el cliente

  • Obtendrá acceso seguro mediante varios factores de forma (móvil/tableta/PC) para lograr un control permanente
  • Mayor eficiencia operativa en el seguimiento de piezas en bruto de neumáticos y neumáticos terminados
  • Mejora del cumplimiento gracias a la facilidad de intercambio de imágenes y datos
  • Identificación de las tendencias para mejorar el rendimiento del seguimiento de envíos “track & trace” a nivel del sistema/la instalación

Visión general

Análisis en la producción de neumáticos a través de diagnósticos inteligentes

El software Tire Analytics de SICK permite la supervisión global en tiempo real del rendimiento y el estado de sistemas de identificación automáticos en el sector de los neumáticos. Ya se trate del seguimiento de neumáticos individuales en una cinta transportadora o del procesamiento diario de varios miles de neumáticos en una misma instalación, Tire Analytics le ayuda a tomar las decisiones correctas con rapidez en aplicaciones con un gran número de unidades. Este software le ayuda a preparar sus procesos de identificación para piezas en bruto de neumáticos y neumáticos acabados a la Industria 4.0 ya que aumenta la capacidad de rastreo, exactitud de medición y eficiencia.

Lo más destacado
  • Agrupamiento y visualización fiables de los datos de sensor de SICK
  • Interfaz de usuario responsiva moderna a la que puede accederse a través de diversos factores de forma
  • Data Analysis Package basado en tiempos, velocidades de lectura y tipos de códigos de barras
  • Instalación y parametrización sencillas
  • Se puede obtener una licencia de evaluación por un periodo de tiempo limitado

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Idioma

    Inglés

    De forma estándar, el software está disponibles en inglés. Sin embargo, puede traducirse a cualquier otro idioma.

    Versión3.7 / 4.0
    DescripciónLicencia de software
    Productos compatibles

    Lectores de códigos basados en cámara

    Escáner de código de barras fijo

    Dispositivos de lectura y escritura RFID

    Sistemas TLA

    Sistemas DWS

    Sistema operativo

    Windows 10 (64 bit)

    Windows 7 (64 bit)

    Windows Server 2012 R2

    Otras opciones previa solicitud

    Windows Server 2008 R2 Standard

    Linux (CentOS 7)

    La instalación en máquinas virtuales tiene el apoyo de los sistemas operativos aquí indicados.

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas