HIPERFACE DSL® MASTER IP-Core para implementación en el servorregulador, HIPERFACE DSL® es un protocolo digital rápido para los sistemas de realimentación del motor que une los servoaccionamientos con los encoder de realimentación del motor de SICK. Los detalles concretos sobre el protocolo, detalles de IP-Core, y todos los aspectos de prueba e implementación puede consultarlos en los manuales HIPERFACE DSL® Master Integration Manual (8017595) e HIPERFACE DSL® Master Safety Integration Manual (8017596).
XILINX: ± 2.400 registros, sistema orientado a la seguridad ± 2.800 registros Altera: ± 3.700 elementos lógicos, sistema orientado a la seguridad ± 4.700 elementos lógicos Lattice: ± 3.900 elementos lógicos, sistema orientado a la seguridad ± 4.500 elementos lógicos
Entorno de desarrollo compatible
XILINX ISE, XILINX Vivado, ALTERA Quartus, Lattice Diamond