Software for Integration
Smart Motor Sensors Software

Soluciones de software para sistemas de accionamiento con la interfaz HIPERFACE-DSL®

Ventajas para el cliente

  • Reduce el tiempo de desarrollo gracias a la rápida integración de la interfaz de comunicación en los reguladores de accionamiento
  • Permite la selección de Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) adecuados
  • Permite libertad en el diseño de reguladores de accionamiento gracias a la disponibilidad de distintas interfaces para la conexión del FPGA
  • Simplifica la ejecución de funciones de movimiento seguro en los reguladores de accionamiento

Visión general

Soluciones de software para sistemas de accionamiento con la interfaz HIPERFACE-DSL®

HIPERFACE DSL® funciona como interfaz de comunicación para una tecnología de accionamientos inteligente. Con las soluciones de software se simplifica el uso e implementación de sensores en el sector de sistemas de realimentación del motor.

Lo más destacado
  • Adecuado para FPGA de Xilinx, Altera y Lattice
  • Interfaz segura de realimentación del motor hasta nivel de integridad de seguridad 3
  • Conexión del FPGA a través de las interfaces EMIFA, SPI o específica del cliente
  • Versiones de software seguras y no seguras disponibles

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    VersiónIP-Core Version 1.07
    DescripciónHIPERFACE DSL® MASTER IP-Core para implementación en el servorregulador, HIPERFACE DSL® es un protocolo digital rápido para los sistemas de realimentación del motor que une los servoaccionamientos con los encoder de realimentación del motor de SICK. Los detalles concretos sobre el protocolo, detalles de IP-Core, y todos los aspectos de prueba e implementación puede consultarlos en los manuales HIPERFACE DSL® Master Integration Manual (8017595) e HIPERFACE DSL® Master Safety Integration Manual (8017596).
    Productos compatibles

    Motor feedback systems rotary HIPERFACE DSL®

    EDS/EDM35, EKS/EKM36, EES/EEM37, EFS/EFM50

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas