Software for Integration
Logistics Diagnostic Analytics

Análisis de datos inteligente para la Industria 4.0

Ventajas para el cliente

  • Aumento de la eficiencia operativa gracias a la reducción de los periodos de inactividad
  • Agregación y visualización de datos a nivel de la instalación
  • Supervisión y diagnóstico de estado a nivel de la instalación
  • Supervisión del rendimiento a nivel de sistema, grupos de equipos y dispositivos individuales
  • Acceso a estadísticas y diagramas de velocidad de lectura apropiados para cada sector
  • Acceso a análisis de datos tanto a largo plazo como a corto plazo para el cálculo de tendencias
  • Notificaciones automáticas en caso de “ausencia de lectura” o de otros procesos inusuales

Visión general

Análisis de datos inteligente para la Industria 4.0

El Software Logistics Diagnostic Analytics permite llevar a cabo una supervisión completa en tiempo real del rendimiento y del estado de los sistemas de identificación automatizados del sector intralogístico. Ya se trate del seguimiento de objetos individuales en una cinta transportadora o del procesamiento de varios millones de paquetes diarios en una misma instalación, Logistics Diagnostic Analytics le ayuda a tomar las decisiones correctas con rapidez en grandes volúmenes de trasbordo. El software maximiza la capacidad de rastreo, la precisión y la eficiencia de procesos de recepción, clasificación y envío. Logistics Diagnostic Analytics proporciona al instante valiosos datos sobre tendencias, así como información útil sobre seguimiento de envíos “track & trace”. Además, este software está INDUSTRY 4.0 READY, por lo que contribuye a preparar las empresas para la próxima revolución industrial.

Lo más destacado
  • Recogida de datos fiable mediante sensores inteligentes de SICK
  • Función de análisis de datos potente y eficiente
  • Interfaz de usuario moderna e interactiva
  • Almacenamiento, consulta y visualización de datos de forma segura
  • Instalación y parametrización sencillas
  • Se puede obtener una licencia de evaluación con fines de prueba por un periodo de tiempo limitado

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    IdiomaInglés
    Versión1.0
    DescripciónLicencia de software
    Sistema operativo

    Windows 7 (64 bit)

    Windows 10 (64 bit)

    Windows Server 2012 R2

    Ubuntu 4.4

    Linux (CentOS 7)

    OpenSUSE 4.1

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas