Visión general
Herramienta de software para mejorar la accesibilidad y transparencia de los datos de IO-Link
FieldEcho® permite la parametrización y supervisión de todos los dispositivos IO-Link en una instalación durante todo el ciclo de vida – con independencia del control lógico programable, el bus de campo o el maestro IO-Link utilizados. FieldEcho® comunica con un control lógico programable a través de OPC UA. Con el bloque de funciones genérico de SICK, FieldEcho® ofrece acceso a los datos de proceso y servicio de los dispositivos IO-Link.
FieldEcho® consta de un servidor que es responsable de la comunicación. Puede leer y escribir datos de dispositivos de IO-Link y facilitarlos al frontend FieldEcho. Gracias a REST API, los datos son accesibles también para todas las aplicaciones de proveedores terceros. El frontend interpreta las descripciones de dispositivos de E/S (IODD) y ofrece una interfaz gráfica de usuario para todo el sistema, así como para cada dispositivo IO-Link individual
Lo más destacado
- Apto para la parametrización y supervisión de todos los dispositivos IO-Link en una instalación
- Acceso a los datos de dispositivos IO-Link independiente de la plataforma
- Cliente OPC-UA o conexión TCP/IP para la comunicación con el control lógico programable
- Detección automática de los dispositivos IO-Link
- Interfaz con IODDfinder
- El servidor y el cliente pueden estar distribuidos en la red
- Acceso mediante navegador o integrado en la interfaz hombre-máquina