Software for Integration
Entry Management Software EMS

Software para la gestión descentralizada de autorizaciones de acceso de personas y vehículos

Ventajas para el cliente

  • La gestión descentralizada de las autorizaciones de acceso hace posible un control de accesos rápido
  • Instalación automática del software mediante tarjeta de memoria MicroSD
  • La interfaz predefinida para el software ECS permite una sincronización y gestión sencilla de la base de datos
  • Gran flexibilidad, ya que el software EMS puede instalarse en todas las variantes de la gama de productos RFU62x y RFU63x

Visión general

Software para la gestión descentralizada de autorizaciones de acceso de personas y vehículos

El software EMS (Entry and Exit Management Software) establece la comunicación entre un PC de configuración y un dispositivo de lectura y escritura RFID RFU62x o RFU63x. El EMS se instala en el dispositivo de lectura y escritura RFID correspondiente mediante una tarjeta de memoria MicroSD. El RFU62x o el RFU63x comprueba y procesa de forma descentralizada los derechos de acceso de personas y/o vehículos en puntos de acceso predefinidos, contrastando la información de forma automática con la base de datos mediante el software ECS (Entry and Exit Configuration Software).

Lo más destacado
  • Instalación directa con protección de copia en el RFU62x o RFU63x mediante una tarjeta de memoria MicroSD
  • Gestión de hasta 1.000 transpondedores
  • Base de datos descentralizada en el dispositivo de lectura y escritura RFID RFU62x o RFU63x
  • Gestión descentralizada de derechos de acceso de personas y vehículos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Versión1.0
    DescripciónEMS en tarjeta de memoria MicroSD (1072379) para instalación en el RFU62x o RFU63x. La tarjeta de memoria MicroSD debe dejarse en el RFU62x y RFU63x. El software EMS es la plataforma de base para el Entry Exit Configuration Software (ECS) en el PC. Con la ayuda del EMS pueden gestionarse las autorizaciones de acceso de personas y vehículos.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas