Digital Services for Integration
SICK Installed Base Manager

Registro de la base instalada sencillo, rápido y visual

Ventajas para el cliente

  • Registro sencillo de la base instalada también por varios empleados simultáneamente
  • La representación visual en la aplicación le proporciona información sobre dónde se están utilizando los dispositivos y sensores
  • Creación de una jerarquía que representa digitalmente su base instalada
  • La representación digital de su base instalada puede emplearse como punto de partida para análisis con el objetivo de incrementar la eficiencia
  • La representación digital de su base instalada está accesible para los empleados autorizados y resulta fácil de gestionar

Visión general

Registro de la base instalada sencillo, rápido y visual

La aplicación Installed Base Manager de SICK permite registrar la base instalada de un modo sencillo, rápido y de calidad. La aplicación ofrece una sinopsis de los dispositivos y sensores utilizados que puede actualizarse en cualquier momento. Además existe la posibilidad de acceder directamente a más información relativa a los productos SICK. De este modo, la base instalada resulta transparente para todos los empleados autorizados de una empresa y está siempre accesible a través del smartphone. El registro y la visualización de la base instalada constituyen el primer paso hacia un gemelo digital.

Lo más destacado
  • Para Android e iOS
  • Incorporación de activos mediante la exploración de la placa de características de SICK
  • Incorporación de imágenes de sensores y máquinas
  • Asignación de sensores a máquinas e instalaciones
  • Localización rápida a través de la función de búsqueda
  • Acceso rápido a datos técnicos e información de producto
  • Posicionamiento de activos por GPS

Ventajas

Registro digital de sus activos analógicos

Al trabajar con la aplicación Installed Base Manager, tendrá en todo momento bajo control la base instalada sin necesidad de realizar búsquedas por números de serie, ubicaciones u hojas de datos. De este modo podrá registrar por sí mismo sus dispositivos fácilmente y sin necesidad de recurrir a un proveedor de servicios externo.

Registro en un tiempo mínimo

Podrá registrar dispositivos nuevos sin realizar entradas manuales en la aplicación explorando simplemente la placa de características del dispositivo SICK
También es posible agregar a la base instalada dispositivos de terceros y gestionarlos con ella
El Installed Base Manager le ayuda a evitar duplicados

El SICK Installed Base Manager le permite representar de forma digital todos los activos de la producción.

Mejorar el control general

Ya sea la descripción de un dispositivo o de una máquina: con la práctica función de búsqueda encontrará con rapidez lo que está buscando

Podrá reconocer a simple vista cuándo se han añadido nuevos activos a su base instalada
Podrá complementar información individual como, por ejemplo, posiciones GPS y fotos

Gracias a la aplicación gratuita Installed Base Manager tendrá todo bajo control con facilidad. Podrá acceder en cualquier momento a la información básica de los dispositivos.

Gestionar datos

Descubra cuáles de los dispositivos SICK de su base instalada ya se han descatalogado
Podrá consultar con rapidez, en una estadística sencilla, la antigüedad de sus productos SICK
Exporte sus datos y realice análisis propios según desee

Ya con los primeros análisis de la base instalada puede obtenerse un incremento del rendimiento.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Idioma

    Alemán

    Inglés

    Ámbito de aplicaciónRegistro de la base instalada
    Productos compatiblesPara sensores SICK Y de terceros
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas