Visión general
Instantánea 3D: determinación de la posición para la recogida de apoyos sobre ruedas
Al recoger de forma automatizada apoyos sobre ruedas con un sistema de transporte sin conductor, la precisión es fundamental. El posicionamiento de precisión del sistema de transporte sin conductor exige determinar con exactitud la posición relativa del apoyo sobre ruedas. La SensorApp Dolly Positioning pone a disposición los datos necesarios para tal fin. Esta aplicación se ejecuta directamente en el sensor Visión 3D Visionary-T AP de SICK. Los valores medidos necesarios para la recogida automatizada del apoyo sobre ruedas se procesan previamente en el sensor, se evalúan y, a continuación, se transfieren al control del sistema de transporte sin conductor. La SensorApp Dolly Positioning está basada en el concepto de SICK AppSpace y puede cargarse en el sensor como Key App específica de la aplicación lista para usar.
Lo más destacado
- Determinación automatizada de la posición de diferentes apoyos sobre ruedas
- Procesamiento de valores de distancias con 144 x 176 píxeles por recogida
- Rango de trabajo: de 1 m a 1,5 m
- Tiempo de procesamiento < 800 ms para la detección de las coordenadas