Contacto
Comentarios

SensorApps
Remote Service Connect

La conexión segura de su dispositivo programable al SICK Remote Service.

Ventajas para el cliente

  • Disponibilidad muy alta de sistemas y sensores
  • No es necesario hardware adicional ni Meeting Point Router
  • Costes de mantenimiento bajos
  • Asistencia de expertos cualificados, desde la puesta en servicio hasta la explotación
  • Soporte proactivo y tiempos de reacción y solución muy cortos
  • Ayuda rápida por parte de expertos en casos de avería
  • Plataforma de comunicación segura y de alta disponibilidad
  • Integración sencilla y flexible en la infraestructura de TI disponible mediante LAN

Visión general

La conexión segura de su dispositivo programable al SICK Remote Service.

SensorApp Remote Service Connect permite que los dispositivos SICK sean localizables a través del SICK Remote Service. La aplicación está concebida de modo que ofrece una solución de software Remote Service para todos los dispositivos SICK programables. Para conectar dispositivos SICK a la plataforma Remote Service no es necesario un Meeting Point Router ni un hardware especial. El cliente no soporta costes adicionales por un gateway o un router.

Lo más destacado
  • Conexión de mantenimiento remoto segura
  • Control preciso mediante acceso de mantenimiento
  • Descarga, configuración e instalación fáciles
  • Integración sin fisuras en instalaciones existentes
  • Permite la función Meeting Point Router en dispositivos programables (para ello es necesaria una aplicación Engine y una interfaz Ethernet)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    IdiomaInglés
    Documentación de configuración www.sick.com/SupportPortal
    Productos compatibles

    SIM4x00

    SICK Remote Service

    Sistema operativoAppEngine, V2.8.2 o superior
    Espacio de memoria necesario2 MB
    Resolución mínima414 px x 736 px
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.
Arriba