Contacto
Comentarios

Dispositivos programables

Soluciones de aplicación a medida con dispositivos programables

Dispositivos programables como sensores o las Sensor Integration Machine, que se usan para conectar sensores externos o cámaras de streaming, constituyen el componente principal del sistema Eco SICK AppSpace. Las aplicaciones de sensor, es decir, el software específico para cada aplicación, se cargan en dispositivos programables y se ejecutan mediante AppEngine. Un servidor web integrado permite representar una interfaz de usuario en dispositivos de visualización habilitados para el navegador.

Filtrar por:

8 resultados:

Resultado 1 - 8 de 8

Vista: Galería Lista
Gama de productos InspectorP63x
Configurable. Programable. Compacto. Versátil.
  • Sensores Visión 2D con 1,3 y 1,9 megapíxeles
  • Configuración de las SensorApp en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivos con montura C y S flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
Gama de productos SIM4x00
Flexible. Inteligente. Comunicativo.
  • Gran variedad de conexiones con 25 interfaces para buses de campo basados en Ethernet, cámaras, iluminación, sensores, encoders y más
  • 8 interfaces Gigabit Ethernet para la transmisión rápida de imágenes
  • Las interfaces de bus de campo y Ethernet con protocolos de comunicación como OPC-UA y MQTT ponen a disposición en el sistema paralelo “Dual Talk” datos preprocesados (Edge -Computing) tanto para el sistema de control como para la nube, permitiendo así la conexión en red de la fábrica digital.
  • Sincronización precisa de las señales de entrada y salida
  • Control y alimentación de la iluminación
  • Conexiones para maestro IO-Link
  • Tipo de protección: IP 65
Gama de productos InspectorP64x
Configurable. Programable. Económico. Rápido.
  • Sensor Visión 2D con 1,7 megapíxeles
  • Configuración de las SensorApp en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivo con montura C flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
Gama de productos InspectorP65x
Configurable. Programable. Potente. Gran alcance.
  • Sensores Visión 2D con 2,1 y 4,2 megapíxeles
  • Configuración de las SensorApp en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivo con montura C flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
Gama de productos RFU62x
UHF para cortos alcances
  • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
  • Alcance de hasta 2 m
  • Posibilidad de incorporación a sistemas de control superiores o directamente a la nube
  • Características de antena excepcionales
  • Configuración mediante SOPAS ET o el servidor web integrado
  • Apto para SICK AppSpace
  • Construcción robusta según IP67
Gama de productos RFU65x
El dispositivo RFID de medición con detección de paso y de dirección integrada
  • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
  • Alcance de hasta 10 m
  • Posibilidad de incorporación a sistemas de control superiores o directamente a la nube
  • Detección de dirección y posición
  • Configuración mediante SOPAS ET o el servidor web integrado
  • Apto para SICK AppSpace
  • Construcción robusta según IP67

Gama de productos RFU63x
Integración sencilla, inteligencia de serie
  • Listo para SICK AppSpace
  • Unidad de lectura/escritura RFID UHF industrial
  • En función del modelo, con o sin antena integrada (permite conectar hasta cuatro antenas)
  • Interfaz de transpondedor conforme a los estándares ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1
  • Compatible con las interfaces de datos y buses de campo más habituales en la industria
  • Tarjeta de memoria MicroSD para la clonación de parámetros
  • Funciones completas de diagnóstico y mantenimiento
  • Homologación de radio para los principales países industriales (véase el inicio rápido)
Gama de productos TriSpectorP1000
Soluciones 3D a la medida para la automatización flexible
  • Piezas móviles 3D, 2D y de perfil
  • Procesamiento de imágenes, iluminación y análisis - combinados en un solo dispositivo
  • SICK AppSpace, cámara 3D programable
  • Total flexibilidad para soluciones a la medida
  • Algoritmo SICK API y HALCON
  • Datos 3D calibrados de fábrica
  • Interfaz de usuario web

Resultado 1 - 8 de 8

Arriba