Servicios inteligentes
Preconfiguración

Productos SICK personalizados para garantizar una puesta en servicio sencilla

Ventajas para el cliente

  • Bajo coste y rápida disponibilidad de la instalación gracias a la puesta en servicio del producto SICK mediante “plug & play”
  • Disponibilidad rápida y sencilla de productos SICK personalizados para cada cliente, hasta el tamaño de lote más pequeño: 1
  • Menor número de fallos de secuencia e interrupciones de la producción gracias a una calidad de puesta en servicio alta y constante
  • Uso eficiente de los recursos mediante el uso múltiple de las configuraciones de un producto SICK que se han creado una sola vez
  • Repetición de pedidos sencilla y específica para cada cliente mediante un ID de configuración inequívoco y referencia individual
  • Cómoda documentación y administración de la configuración del producto en SICK AssetHub

Visión general

Productos SICK personalizados para garantizar una puesta en servicio sencilla

El servicio de “Preconfiguración” de SICK permite la fabricación y entrega de productos SICK personalizados. La configuración específica del dispositivo deseado (ajustes de dispositivo SOPAS ET), se carga durante la realización del pedido en sick.com y se almacena individualmente en el producto SICK durante el proceso de fabricación. La preconfiguración es, por tanto, una adaptación del producto de serie mediante software. El resultado es un dispositivo compatible con “plug & play” con una calidad de puesta en servicio alta y constante para aplicaciones recurrentes. La puesta en servicio rápida y sencilla reduce el esfuerzo y los costes. SICK guarda y archiva la configuración del producto, para simplificar la repetición de pedidos.

Lo más destacado
  • Producción y entrega flexibles y específicas para el cliente de productos SICK con software adaptado
  • Puesta en servicio "plug & play"
  • Calidad de puesta en servicio constante para aplicaciones recurrentes
  • Almacenamiento y archivado de la configuración
  • Gestión de la configuración a través de AssetHub
  • ID de configuración único y descripción
  • También con tamaño de lote 1

 

Servicios de seguridad de SICK: asesoramiento, ingeniería y soluciones llave en mano seguros

Ventajas

La individualidad nunca ha sido tan fácil

Fácil acceso en cualquier momento La configuración de sus dispositivos de guarda en el SICK AssetHub. Esto permite hacer realidad configuraciones de producto para producción con tamaño de lote 1. Estas configuraciones se pueden transferir a otros dispositivos en donde se implementan con facilidad.
“Plug & play” Gracias a la configuración previa basada en software de los dispositivos, ya no es necesaria la parametrización. Podrá poner sus dispositivos en funcionamiento con toda comodidad usted mismo.

Configure sus dispositivos individualmente para que estén operativos al instante. Así podrá ahorrar tiempo y dinero en la puesta en servicio y conseguirá una alta disponibilidad de su instalación.

Descargas