Contacto
Comentarios

Comprobación y optimización
Medición del tiempo de parada

Determinación y comprobación de la distancia de seguridad

Ventajas para el cliente

  • Calidad garantizada de la medición gracias a la supervisión de los medios de medición
  • Creación de un informe con los resultados de medición para la documentación de la máquina
  • Determinación de riesgos peligrosos por incumplimiento de distancias de seguridad requeridas
  • Alta calidad de comprobación mediante certificación y comprobación regular conforme a IEC 17020 a través de organismos de comprobación independientes y una gestión de competencias permanente

Visión general

Determinación y comprobación de la distancia de seguridad

Que un resguardo físico no separador ofrezca protección suficiente frente al movimiento peligroso depende de manera determinante de la distancia de seguridad elegida. Debe garantizarse que el movimiento se detenga antes de alcanzar el punto de peligro y que lo haga durante toda la vida útil de la máquina. La medición de marcha en inercia de SICK determina el tiempo de marcha en inercia de la máquina. Esto sirve como base para determinar las distancias de seguridad. Con la medición de marcha en inercia se detectan de forma temprana variaciones, p. ej., a causa de desgaste de frenos, lo cual permite iniciar las medidas oportunas. Unos medios de medición supervisados de manera regular garantizan una calidad de comprobación constante y elevada.

Lo más destacado
  • Realización de la medición del tiempo de marcha por inercia
  • Cálculo de la distancia de seguridad requerida entre el punto de peligro y el resguardo físico no separador conforme a EN ISO 13855
  • Creación de un informe con los resultados de medición

 

Servicios de seguridad de SICK: asesoramiento, ingeniería y soluciones llave en mano seguros

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Descargas

Arriba