Comprobación y optimización
Comprobación del equipamiento eléctrico

Comprobación para la protección frente a peligros eléctricos

Ventajas para el cliente

  • Detección temprana del peligro de descarga eléctrica
  • Cumplimiento de las normas de seguridad vigentes
  • Determinación de la seguridad con la documentación correspondiente en el informe de inspección para la documentación de la máquina
  • Calidad garantizada de la medición gracias a la supervisión de los medios de medición
  • Medición sin intervención en el cableado existente
  • Alta calidad de comprobación mediante certificación y comprobación regular conforme a IEC 17020 a través de organismos de comprobación independientes y una gestión de competencias permanente

Visión general

Comprobación para la protección frente a peligros eléctricos

De forma particular en trabajos de mantenimiento y montaje, existe el peligro de sufrir una descarga eléctrica. En el funcionamiento normal de la máquina o instalación, tampoco deben surgir peligros para el usuario a causa del equipamiento eléctrico. Los expertos de SICK comprueban si se han implementado correctamente las medidas de protección necesarias. Al mismo tiempo, sin intervención en el cableado existente, se realizan mediciones con equipos de medición calibrados de manera regular.

Lo más destacado
  • Determinación del funcionamiento correcto del sistema de conductores protectores con arreglo a las especificaciones de IEC 60204-1
  • Determinación de las resistencias de paso y corrientes de fuga
  • Elaboración de un protocolo de comprobación que describa también defectos eventuales
  • Elaboración de un informe de comprobación

 

Servicios de seguridad de SICK: asesoramiento, ingeniería y soluciones llave en mano seguros

Descargas