Sensores de posición
MPS-T

Sensores de posición para ranura en T

Ventajas para el cliente

  • Montaje y cambio rápidos del sensor mediante “drop-in”
  • Instalación sencilla, ya que no se requieren encoders de posición ni sistemas mecánicos adicionales
  • Posibilidad de integración en la instalación en cualquier momento, puesto que el sensor se incorpora en la parte exterior del cilindro
  • Adaptación sencilla de los parámetros y las configuraciones de sensores durante el funcionamiento mediante campo de aprendizaje o IO-Link
  • Mayor flexibilidad en comparación con los sensores para cilindros convencionales, ya que se pueden definir varios puntos de conmutación en los espacios más reducidos
  • Larga vida útil gracias al principio de medición sin contacto
  • Posibilidades de diagnóstico ampliadas mediante la transmisión de datos a través de IO-Link

Visión general

Sensores de posición para ranura en T

Los sensores de posición MPS-T detectan de forma continua, directa y sin contacto la posición del émbolo en accionamientos neumáticos. Se pueden montar en ranuras en T sin necesidad de accesorios adicionales. La configuración de los sensores puede adaptarse durante la instalación y una vez en servicio mediante el campo de aprendizaje o, en función de la variante, también mediante IO-Link. A través de salidas analógicas o IO-Link, los sensores proporcionan datos de forma continua para conceptos de máquinas flexibles y, con ello, solucionan tareas como la supervisión de calidad y el control de procesos en combinación con accionamientos y cilindros neumáticos. Esta transmisión continua de la posición mejora la funcionalidad de los cilindros neumáticos, haciéndolos más inteligentes y, por tanto, permitiendo su uso en un mayor número de aplicaciones.

Lo más destacado
  • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en T sobre cilindros neumáticos
  • Variantes de sensor con campos de medición de entre 32 mm y 256 mm
  • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
  • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática

Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.

Obtenga más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Función de salidaAnalógica / IO-Link
    IO-Link
    Aprendizaje
    Características especialesArtículo modificado para el uso en cilindros neumáticos
    Estructuras de los cilindros con adaptador

    Cilindros circulares

    Cilindros con barra de tracción y cilindros perfilados

    Cilindros con ranura de cola de milano

    Carril SMC CDQ2

    Carril SMC ECDQ2

    Cilindros SMC con ranura en C

    Margen de medida32 mm ... 256 mm
    Longitud de caja45 mm ... 269 mm
    Tensión de alimentación15 V DC ... 30 V DC
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas