Visión general
Sensores de posición para ranura en C
Los sensores de posición MPS-C detectan de forma continua, directa y sin contacto la posición del émbolo en accionamientos neumáticos. Se pueden montar en ranuras en C sin necesidad de accesorios adicionales. La configuración de los sensores puede adaptarse durante la instalación y una vez en servicio mediante el campo de aprendizaje o IO-Link. A través de salidas analógicas o IO-Link, los sensores proporcionan datos de forma continua para conceptos de máquinas flexibles y, con ello, solucionan tareas como la supervisión de calidad y el control de procesos en combinación con accionamientos y cilindros neumáticos. Esta transmisión continua de la posición mejora la funcionalidad de los cilindros neumáticos, haciéndolos más inteligentes y, por tanto, permitiendo su uso en un mayor número de aplicaciones.
Lo más destacado
- Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en C sobre cilindros neumáticos y pinzas
- Variantes de sensor con campos de medición de entre 25 mm y 200 mm
- Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
- Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)