Sensores para cilindros con ranura en T

Fiables, potentes, robustos

Los sensores para cilindros de SICK ofrecen una fijación perfecta en todos los actuadores neumáticos habituales con ranura en T. Están perfectamente adaptados a las diferentes tolerancias de ranura. Gracias a la amplia gama de sensores para cilindros, todas las exigencias se ven satisfechas. Las características de montaje por inserción directa desde arriba, el diseño pequeño y compacto con excelente sujeción, el tornillo combinado, la detección fiable del punto de conmutación, los sensores con dos tipos de conmutación ajustables, así como las opciones de montaje universales mediante adaptadores, dejan claro que los sensores para cilindros de SICK están preparados para todo tipo de ubicaciones y circunstancias.

Productos

Sensores para cilindros con ranura en C

Fiables, potentes, robustos

Los sensores para cilindros de SICK ofrecen una fijación perfecta en todos los actuadores neumáticos habituales con ranura en C. Se adaptan al milímetro a las diferentes formas de ranuras. Gracias a la amplia gama de sensores para cilindros, todas las exigencias se ven satisfechas. Las características de montaje por inserción directa desde arriba, el diseño pequeño, compacto y robusto con excelente sujeción, el tornillo combinado, la detección fiable del punto de conmutación y el grado de protección hasta IP 69K dejan claro que los sensores para cilindros de SICK están preparados para todo tipo de ubicaciones y circunstancias.

Productos

Sensores de posición magnéticos

Detección inteligente de la posición, específica para accionamientos neumáticos

Los sensores de posición registran de forma directa y sin contacto la posición del émbolo en accionamientos neumáticos. A través de salidas analógicas o IO-Link, estos sensores proporcionan datos de forma continua para arquitecturas de máquinas flexibles, dando así respuesta a tareas tales como la supervisión de calidad y el control de procesos. Los sensores se incorporan en la parte exterior del cilindro en un proceso de montaje rápido, incluso en instalaciones existentes.

Productos

Soporte de fijación

Una solución para cualquier perfil de cilindro

Para cilindros sin ranura hay disponible una amplia gama de adaptadores de sujeción para elegir el más adecuado. Esto significa que, con solo unas pocas variantes de producto, los sensores magnéticos para cilindros de SICK son capaces de cubrir prácticamente todos los tipos de cilindros habituales, tales como cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento.

Productos

VIA Visual Installation Aid

LED para instalación sencilla y control de la posición de montaje

Los sensores para cilindros también ofrecen otras características destacadas para un óptimo montaje. Un asistente de ajuste óptico optimiza la precisión, y un LED de alimentación adicional facilita la manipulación. Un LED actúa como asistente de ajuste óptico (VIA: Visual Installation Aid) y marca el punto de conmutación óptimo. Cuando el sensor se coloca en ese punto, el LED se ilumina de forma permanente durante el proceso de conmutación.

Productos

Smart Fluid Power

Los sensores de SICK para la hidráulica y la neumática marcan la diferencia

En muchas industrias se utilizan actualmente, además de los servomotores más comunes, también sistemas neumáticos e hidráulicos. SICK está siempre presente en los accionamientos con sus sensores inteligentes. Los sensores Fluid Power de SICK miden con inteligencia, flexibilidad y fiabilidad en la neumática y la hidráulica.

Más

Smart Sensors

Proveedores de información para la Industria 4.0

Los Smart Sensors generan y reciben datos e información más allá de las señales de conmutación clásicas o de las magnitudes de proceso medidas. De este modo permiten mejores niveles de eficiencia, una mayor flexibilidad y una mejor seguridad a la hora de planificar un sistema de mantenimiento preventivo de la instalación.

Más

Sensores para cilindros para pinzas neumáticas y cilindros miniatura

En cualquier parte donde haya poco espacio

Los sensores para cilindros concebidos especialmente para pinzas neumáticas y cilindros miniatura con ranura en C se utilizan,

por ejemplo, en sistemas de manipulación y montaje, en la robótica o en la industria electrónica.

Estos dispositivos diminutos muestran su verdadero tamaño allí donde escasea el espacio.

Productos

Sensores de posición con una óptima relación calidad-precio para ranuras en T

MPS-M

Montaje, conexión y arranque: el sensor miniatura MPS-M detecta la posición del émbolo en cilindros pequeños de forma continua, directa y sin contacto. A través de IO-Link, la función de diagnóstico de actuadores proporciona importantes datos para el análisis. MPS-M destaca por sus datos de medición fiables con una alta rentabilidad.

Productos
Sensores para cilindros con ranura en T
Sensores para cilindros con ranura en C
Sensores de posición magnéticos
Soporte de fijación
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
Sensores para cilindros para pinzas neumáticas y cilindros miniatura
Sensores de posición con una óptima relación calidad-precio para ranuras en T

Seleccione su solución

Aquí encontrará productos o gama de productos adecuados

Filtrar por:

22 resultados:

Resultado 1 - 8 de 22

Sensores para cilindros con una óptima relación calidad-precio para ranuras en T
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED indicador del estado de conmutación

  • Tipo de protección: IP 67
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores de contacto Reed para cilindros con ranura en T
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED indicador del estado de conmutación (según el modelo)

  • Tipo de protección: IP 67

  • Tensión de alimentación de hasta 230 V
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores para cilindros para zonas explosivas para ranuras en T
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • Las variantes cumplen los requisitos de las categorías ATEX 1D, 1G y 3D, 3G
  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta
  • Tipo de protección: IP 67
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores para cilindros muy cortos con asistente de ajuste óptico para pinzas
  • Carcasa ultracorta (12,2 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
  • Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de Schunk, Zimmer, Festo o SMC
  • Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
  • Cable apto para cadenas portacables
  • Tipo de protección: IP 68
  • LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación
  • Indicador de servicio mediante LED verde
  • IO-Link y funciones de automatización
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores para cilindros con asistente de ajuste óptico para la ranura en T
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano

  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación

  • Indicador de servicio mediante LED verde

  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta

  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link y funciones de automatización
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores para cilindros con dos puntos ajustables para ranuras en T
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en T habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento, así como en cilindros con ranura de cola de milano
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Configuración sencilla de dos puntos de conmutación mediante la tecla teach-in
  • LED para indicar los dos puntos de conmutación
  • Margen de detección de hasta 50 mm de carrera
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores para cilindros con dos cabezales sensores para ranuras en T
  • Variante de sensor para cilindro con ranura en T con dos cabezales sensores MZT8 en un conector macho

  • Los sensores se introducen desde arriba en la ranura del cilindro

  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)

  • Resistencia a temperaturas de hasta 80 °C

  • Carcasa de reducidas dimensiones para el uso en cilindros de carrera corta

  • Tipo de protección: IP68
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores de posición para ranura en C
  • Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en C sobre cilindros neumáticos y pinzas
  • Variantes de sensor con campos de medición de entre 25 mm y 200 mm
  • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
  • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 1 - 8 de 22

Montaje rápido

Montaje rápido, conmutación precisa: sensores magnéticos para cilindros de SICK

Para que la detección de la posición del émbolo en actuadores neumáticos siga siendo rápida y precisa, se requieren soluciones eficientes y de alto rendimiento. La amplia variedad de cilindros, pinzas o correderas y las diferentes geometrías de la ranura exigen a priori una amplia gama de variantes de sensores o un sofisticado concepto de sensor para satisfacer todas las necesidades. Los innovadores sensores magnéticos para cilindros de SICK permiten el montaje directo en actuadores neumáticos con ranura en T o C y utilizan soluciones de adaptador eficientes para ampliar los campos de aplicación de muchas máquinas e instalaciones de producción.

Inserción sencilla y fijación en un instante

Un innovador concepto de carcasa garantiza que los sensores magnéticos para cilindros de SICK se puedan insertar fácilmente en cualquier ranura en C o T habitual, dependiendo de la variante, desde arriba, y fijar con un tornillo combinado prisionero. El montaje del sensor es muy sencillo e intuitivo. Los retenedores laterales del sensor ofrecen una ventaja decisiva durante este proceso. Permiten que el sensor se mantenga firme en la ranura incluso antes de apretar el tornillo de acero inoxidable, evitando así que el sensor se deslice fuera de la ranura, incluso si se monta en altura.

Con un cuarto de vuelta del tornillo combinado se completa el montaje sencillo por inserción directa con ahorro de tiempo y se bloquea el sensor con seguridad. El tornillo de acero inoxidable también evita que el sensor se deslice en la ranura, incluso en caso de fuertes vibraciones.

El montaje del sensor en cualquier posición resulta mucho más fácil que con otros muchos sensores.

Una solución para cualquier perfil de cilindro

Para cilindros sin ranura hay disponible una amplia gama de adaptadores de fijación donde elegir. Esto significa que, con solo unas pocas variantes de producto, los sensores magnéticos para cilindros de SICK son capaces de cubrir prácticamente todos los tipos de cilindros habituales, tales como cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento.

LED para instalación sencilla y control de la posición de montaje

Un LED actúa como asistente de ajuste óptico (VIA: Visual Installation Aid) y marca el punto de conmutación óptimo. Cuando el sensor se coloca en ese punto, el LED se ilumina de forma permanente durante el proceso de conmutación. Si el LED amarillo parpadea, la intensidad del campo magnético habrá cambiado. La posición del émbolo del cilindro se encuentra en la zona marginal superior o inferior del campo de detección. Dentro de todo el campo de detección, incluso en las zonas marginales, el sensor conmuta sin problemas y emite una señal de salida. Si el LED amarillo no se ilumina, el émbolo del cilindro se encuentra fuera del campo de detección del sensor. Esto significa que el campo magnético es demasiado débil para emitir una señal de salida segura y el sensor no conmuta.

Detección fiable de la posición

Detección fiable de la posición, incluso en entornos exigentes

SICK ofrece una variante de sensor apropiada para prácticamente cualquier aplicación, por lo que casi nada puede impedir la detección precisa de las posiciones del émbolo, ni siquiera unas condiciones del entorno exigentes.

Prácticamente sin problemas a altas temperaturas

Las variantes especiales para altas temperaturas permiten el uso a temperaturas de hasta 100 °C. Esto significa que los sensores magnéticos para cilindros son capaces de proporcionar señales fiables incluso en entornos adversos, como la industria metalúrgica.

Excelente protección contra explosiones según ATEX

SICK ofrece sensores magnéticos para cilindros que cumplen incluso los estándares más estrictos para el uso en atmósferas potencialmente explosivas. En la versión NAMUR, el MZT8, por ejemplo, cumple las exigencias de la categoría ATEX 1D, 1G (polvo y gas), la más elevada para el uso en zonas en las que reina una atmósfera explosiva de forma permanente, durante largos periodos de tiempo o con frecuencia. Para el uso en atmósferas con bajo riesgo de explosión, SICK ofrece versiones en la categoría ATEX 3D, 3G. Las variantes para estas categorías de protección contra explosiones abarcan aplicaciones en escotillas de silos, ascensores, molinos y sistemas de transporte.

Diseño robusto que garantiza una larga vida útil

También hay disponibles variantes de sensores con tipo de protección hasta IP 69K para aplicaciones en las que los sensores para cilindros entran en contacto frecuente con el agua o están expuestos a la limpieza a alta presión. Además, la carcasa robusta y la electrónica son insensibles a los productos de limpieza, los lubricantes refrigerantes y otros productos químicos utilizados en la producción.