Sensores magnéticos
MLS

El sensor para el guiado magnético

Ventajas para el cliente

  • Carcasa robusta de aluminio
  • Montaje sencillo: carcasa delgada y variantes con distintos campos de medición
  • Rápida puesta en servicio sin ajuste. Ajuste opcional y visualización a través de una interfaz de usuario.
  • Gran distancia al suelo: se puede instalar a una distancia de entre 10 mm y 70 mm a la banda magnética
  • Detección segura de la pista y diferenciación de hasta 3 pistas para intersecciones y confluencias de pistas
  • Supervisión de la intensidad magnética de la pista de arrastre
  • Detección sencilla y fiable de marcas de comandos (STOP, MERGE, SPEED CHANGE)
  • Compatible con la navegación en el vehículo gracias a la unidad de medida inercial integrada

Visión general

El sensor para el guiado magnético

El MLS es un sensor de guiado magnético para la navegación de carros y vehículos de transporte sin conductor. La navegación se realiza mediante la alineación del sensor con el centro de la pista magnética. El sensor distingue de forma fiable hasta tres pistas. Gracias a ello, el vehículo o el carro pueden maniobrar sin problemas incluso por bifurcaciones y confluencias de pistas. A la hora de seleccionar la banda magnética y la altura de montaje, el MLS ofrece un amplio margen de maniobra y, además, se encuentra disponible en distintas variantes con diferentes rangos de detección. Esto permite una gran flexibilidad en lo que se refiere al diseño y el reequipamiento. Junto a la pista, se pueden colocar marcas magnéticas para transmitir otros comandos al vehículo. Una unidad de medida inercial integrada admite la navegación del vehículo con información sobre la posición del sensor.

Lo más destacado
  • Detección de líneas magnéticas para el guiado
  • Detección de desviadores: hasta 3 pistas simultáneamente
  • Resolución de 1 mm, precisión de repetibilidad de 1 mm
  • CANopen, Modbus RTU RS-485
  • Detección de marcas de control
  • IP65, IP67, IP68
  • Variantes con campos de medición de entre 100 mm y 1.000 mm
  • Unidad de medida inercial integrada

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Aplicaciones

Descargas