Sensores magnéticos muy cortos para cilindros para pinzas
Ventajas para el cliente
La carcasa ultracorta ahorra espacio y, de este modo, aumenta la eficiencia de la instalación
El punto de conmutación optimizado para aplicaciones de pinzas aumenta la eficiencia de proceso gracias a tiempos de ciclo más altos
Adecuado para una gran variedad de aplicaciones: se adapta a todas las ranuras en C habituales, independientemente del perfil o del fabricante del cilindro.
Costes de almacenamiento reducidos, diseño de máquinas más flexible y servicio más sencillo
Inserción rápida y sencilla del sensor en la ranura desde arriba
La robusta fijación mantiene el sensor en la posición deseada, incluso cuando está sometido a choques y oscilaciones, y aumenta la fiabilidad
Sensores magnéticos muy cortos para cilindros para pinzas
El sensor magnético para cilindros MZCG detecta la posición del émbolo en pinzas neumáticas y cilindros miniatura neumáticos. Gracias a su diseño muy corto, el MZCG es especialmente adecuado para ranuras en C de actuadores neumáticos muy pequeños, como los que se utilizan, p. ej., en los sistemas de manipulación y montaje, la robótica o la industria electrónica. El sensor simplemente se inserta en la ranura en C y puede fijarse de forma rápida y segura sobre el cilindro. Gracias al diseño universal de la carcasa, el MZCG se adapta a las ranuras en C de los distintos fabricantes. Esto reduce los costes de almacenamiento, permite un diseño de máquinas más flexible y un servicio más sencillo.
Lo más destacado
Carcasa ultracorta (12,2 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de Schunk, Zimmer, Festo o SMC
Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
Cable apto para cadenas portacables
LED indicador del estado de conmutación
Tipo de protección: IP68
 
Colaboración de igual a igual
Ya sea Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling o Position Feedback – Los sensores de SICK permiten a los robots una percepción más precisa. Obtenga más información
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power
Soluciones de sensores para la hidráulica y la neumática
Los sensores Fluid-Power de SICK proporcionan mediciones inteligentes, flexibles y fiables en multitud de aplicaciones de la hidráulica y la neumática.
Especialmente diseñado para pinzas neumáticas y cilindros miniatura neumáticos
El sensor magnético para cilindros MZCG de SICK está concebido específicamente para detectar la posición del émbolo en pinzas neumáticas y cilindros miniatura neumáticos con ranura en C, como los que se utilizan, p. ej., en los sistemas de manipulación y montaje, la robótica o la industria electrónica. Especialmente en lugares donde escasea el espacio, muestra esta miniatura su verdadero tamaño.
MZCG – Sensor para cilindros ultracorto
Con una carcasa pequeña de 12,2 mm y una conexión de cable radial girada 90°, el MZCG es óptimo para pequeños accionamientos.
Uso universal para una gran variedad de ranuras en C de los fabricantes de pinzas y cilindros habituales.
Sistema de fijación sofisticado mediante un tornillo imperdible que bloquea el sensor de forma rápida y segura.
Gracias al diseño universal de su carcasa, el MZCG se adapta a una gran variedad de ranuras en C de los fabricantes de pinzas y cilindros habituales. Esto reduce los costes de almacenamiento, permite un diseño de máquinas más flexible y simplifica el servicio.
Montaje rápido y sencillo y poca necesidad de espacio
Gracias a su diseño universal, el MZCG puede insertarse en la ranura en C desde arriba con mucha facilidad. El nuevo sistema de fijación con un tornillo imperdible garantiza una fijación rápida y segura en la ranura en C. Una carcasa pequeña de 12,2 mm y una conexión de cable radial girada 90° permiten un montaje flexible cuando el espacio es limitado. A pesar de su diseño corto, el sensor garantiza la máxima funcionalidad con un peso mínimo.
Funcionamiento
Montaje sencillo por inserción directa (drop in) y fijación segura en la ranura en C gracias a un sistema de fijación.
Ahorro de espacio gracias a la conexión de cable radial y a su diseño corto.
Comparación entre el montaje del MZCG (pinza izquierda) y el MZC1 (pinza derecha).
Montaje por inserción directa (drop in) y conexión de cable girada 90° para una instalación rápida y fiable