Sensores 3D-LiDAR
multiScan100

Detección y localización precisas y en 3 dimensiones

Ventajas para el cliente

  • Con las 16 capas de exploración es posible reconocer objetos y personas al detalle y representarlos mediante la nube de puntos 3D
  • Gracias a la vista panorámica de 360° y a su amplio ángulo de apertura vertical es posible cubrir un gran rango de trabajo
  • Puede utilizarse para tareas de localización gracias a su capa de exploración de 0° de alta resolución
  • Alta exactitud de medición con bajo nivel de ruido en los valores medidos para un posicionamiento de alta precisión
  • Diseño robusto que garantiza una alta disponibilidad en entornos adversos
  • Configuración individual gracias a las aplicaciones y complementos de software, cuyos datos de medición son evaluados directamente por el sensor

Selección de productos

multiScan100.ui.config.teaser.header.msg

Configuración personalizada del producto

multiScan100.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

multiScan100.ui.config.teaser.productselection.msg

Mostrar todo Ocultar todo

Comprobando su configuración deseada...

El resultado de la configuración no ha podido crearse todavía. Por favor, complete las entradas que faltan – las identificará por el símbolo de admiración o contacte con nosotros.

1 resultados:

View:

Sensores 3D-LiDAR
multiScan100
  • Alcance: 10 m ... 12 m con 10% de reflectancia, 15 m ... 30 m con 90% de reflectancia
  • Ángulo de abertura: Horizontal 360°, vertical 65°
  • Frecuencia de exploración: 20 Hz
  • Grado de protección: IP65, IP67, IP69, IPX9K
  • Complementos digitales: Reducción y preparación de datos, Paquete de fiabilidad, Multi-Echo, Detección de reflectores, Modo entrelazado
  • Aplicación integrada: Salida de datos medidos
  • Versión: Estándar (no preconfigurado)
  • Conector del sistema: Conector de sistema SP1
Pieza
Detalles
Comparar ahora

    Visión general

    Detección y localización precisas y en 3 dimensiones

    En sensor 3D-LiDAR multiScan100 es un dispositivo muy versátil. Su capa de exploración de 0° de alta resolución lo hace apropiado para la cartografía y la localización. El sensor genera una nube de puntos 3D con la que pueden detectarse objetos y personas. Detecta sin ningún problema los bordes de los desniveles y los obstáculos que sobresalen. De esta forma protege con fiabilidad plataformas móviles de fallos y accidentes. Gracias a su amplio rango de trabajo, el sensor también es indicada para aplicaciones fijas. El multiScan100 puede configurarse individualmente y se integra con facilidad. El dispositivo va acompañado de un paquete de software modular con aplicaciones y complementos en continuo crecimiento. Un conector de sistema para las interfaces más habituales proporciona una implementación rápida y flexible.

    Lo más destacado
    • 16 capas de exploración escalonadas con ángulo de apertura vertical de 65°
    • Ángulo de apertura horizontal de 360°
    • Capa de exploración de 0° de alta resolución
    • Alta exactitud y bajo ruido de medición
    • Diseño robusto adecuado para la industria y función Multi Echo
    • Paquete modular de software con aplicaciones y complementos
    • Conector de sistema de montaje flexible

    Ventajas

    Con múltiples aplicaciones

    Tanto en tareas de detección como de localización, el sensor 3D-LiDAR multiScan100 es siempre una buena elección. Con sus 16 capas de exploración, el sensor dispone de un amplio campo visual tridimensional. De esta forma, el multiScan100 puede detectar su entorno no solo en vertical, sino también en horizontal en 3D. Gracias a su capa de exploración de 0° de alta resolución, el sensor es también indicado para la localización en 2D. Incluso para la detección del entorno en 3D de plataformas móviles, por ejemplo para la prevención de colisiones, el multiScan100 es el producto adecuado.
    Rendimiento en 3D en interiores y exteriores El multiScan100 soporta sin esfuerzo el viento y otras inclemencias gracias a sus funciones de filtrado y Multi-Echo, así como el grado de protección IP69K.
    Gran ángulo de apertura

    Con su ángulo de apertura horizontal de 360° y su ángulo de apertura vertical de 65°, el sensor recopila toda la información necesaria para detectar correctamente los objetos.

    Nube de puntos 3D precisa

    Las 16 capas de exploración escalonadas del multiScan100 generan una nube de puntos 3D. De esta forma puede detectar obstáculos con facilidad.

    Un sensor 3D-LiDAR, múltiples opciones de uso: el multiScan100 detecta prácticamente todos los objetos en interiores y en exteriores, en interiores desde el suelo hasta el techo.

    Un producto, muchas opciones

    Gracias a su concepto modular, el multiScan100 puede configurarse de forma personalizada. El hardware y el software de este sensor 3D-LiDAR de SICK se adaptan a las condiciones generales específicas de cada aplicación. Para mejorar el rendimiento del sensor, es posible la habilitación de funciones digitales adicionales con el configurador online. A partir de un bloque de software modular en continuo crecimiento, puede buscar las aplicaciones y complementos de software adecuados para su aplicación. También la puesta en servicio es sencilla, ya que SICK entrega el dispositivo con la parametrización personalizada para el cliente y con el conector de sistema adecuado. Y otra ventaja para usted: solo pagará lo que realmente necesite.
    Bloques de software modulares

    El sensor adaptado a su aplicación: seleccione libremente entre distintas funciones de software tales como funciones de filtro, función Multi-Echo o detección de reflector.

    Incluye parametrización previa Ahorre un valioso tiempo durante la puesta en servicio. Ya durante el pedido puede definir de antemano parámetros, así como crear configuraciones con el software SOPAS. SICK introducirá estas opciones en el dispositivo antes de la entrega.
    Conector de sistema modular Flexibilidad: el conector de sistema puede montarse en la parte inferior o en la parte trasera de la carcasa. El concepto modular admite distintas interfaces para distintas aplicaciones.

    El producto adecuado al precio adecuado.

    Todo ello garantiza una gran versatilidad de uso.

    Gracias a su ángulo de apertura horizontal de 360° y a su capa de exploración de 0° de alta resolución, el multiScan100 resulta idóneo para numerosas aplicaciones: su rendimiento convence no solo en vehículos industriales, plataformas móviles y máquinas agrícolas y de trabajo. También en la vigilancia del tráfico y en las ciudades inteligentes, el sensor demuestra su valía. Con ayuda de sus datos de medición, los vehículos pueden, por ejemplo, sortear obstáculos sin dificultad.

    Vehículos de guiado automático, robots móviles autónomos, plataformas móviles y robots de servicios El multiScan100 detecta objetos con fiabilidad, tanto si están en el suelo como si sobresalen de su campo visual. De esta forma, ayuda a prevenir colisiones. El sensor “sabe” exactamente dónde se encuentra un vehículo.
    Máquinas agrícolas y de trabajo

    El multiScan100 destaca en exteriores, especialmente gracias a su robustez frente a golpes y vibraciones. A ello hay que añadir su alto grado de protección hasta IP69K y sus diversas funciones de filtrado, así como la función Multi-Echo.

    Vigilancia del tráfico y ciudades inteligentes

    El gran ángulo de apertura horizontal de 360° permite una detección del entorno detallada. Por eso, el sensor es también una buena opción en aplicaciones fijas.

    Dispositivo universal multiScan100: el sensor 3D-LiDAR que destaca por sus versátiles opciones de aplicación.

    SICK LifeTime Services

    Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

    El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

    Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
    Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
    Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

    Aplicaciones

    Resumen técnico

     
    • Resumen de los datos técnicos

      Resumen de los datos técnicos

      Ámbito de aplicaciónIndoor, Outdoor
      Principio de mediciónProcedimiento de medición estadístico
      Aplicación integradaSalida de datos medidos
      Ángulo de abertura
      Horizontal360°
      Vertical65°, 22,5° ... -42,5°, DIN ISO 8855
      Resolución angular

      0,125°, 2 capas de exploración de alta resolución

      1°, 14 capas de exploración

      Rendimiento0,05 m ... 60 m
      Alcance
      Con 10% de reflectancia10 m, con 100 kLux
      Con 10% de reflectancia12 m, con 10 kLux
      Con 90% de reflectancia15 m, con 100 kLux
      Con 90% de reflectancia30 m, con 10 kLux
      Número de ecos3
      Frecuencia de exploración20 Hz
      Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +50 °C
      Ethernet
      Peso0,7 kg
    Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

    Descargas