Sensores 3D-LiDAR
MRS1000P

Programable. Potente. Robusto. Versátil.

Ventajas para el cliente

  • Solución a medida gracias a la programación en SICK AppSpace para diferentes aplicaciones LiDAR
  • Configuración y programación de SensorApps ejecutadas directamente en el MRS1000P
  • Soporte entre desarrolladores gracias a la comunidad dinámica SICK AppSpace (SICK Support Portal, tutoriales, formaciones, etc.)
  • SICK AppPool permite la disponibilidad mundial de SensorApps
  • Sin riesgos mediante licencia de prueba gratuita durante 90 días

Visión general

Programable. Potente. Robusto. Versátil.

El MRS1000P es un sensor 3D-LiDAR programable para diferentes tareas industriales tanto en interiores como en exteriores. Se trata de un escáner multicapa que mide y detecta en una fase temprana los objetos de forma pluridimensional, precisa y fiable. Por medio de la recogida de grandes cantidades de datos en varias capas de exploración y diferentes ángulos, es posible cubrir un gran ángulo de apertura, y los datos de medición obtenidos pueden utilizarse de forma universal para la resolución de las más diversas aplicaciones. Gracias al entorno de desarrollo SICK AppSpace, así como al SICK Algorithm API y a la biblioteca de procesamiento de imágenes HALCON, el software de aplicación integrado ofrece una gran flexibilidad.

Lo más destacado
  • Cuatro capas separadas y ángulo de apertura de 275°
  • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología multieco
  • Alta flexibilidad para numerosas aplicaciones
  • “Welcome App” para la creación de una nube de puntos 3D
  • Programación sencilla de scripts con Lua

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónOutdoor
    Principio de mediciónHDDM+
    Aplicación integradaWelcome-App (Scanview y visualizador 3D)
    Ángulo de abertura
    Horizontal275°
    Vertical7,5°, sobre 4 niveles de exploración
    Resolución angular0,25°
    Rendimiento0,2 m ... 64 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia16 m
    Con 90% de reflectancia30 m
    Número de ecos3
    Frecuencia de exploración50 Hz, 4 x 12,5 Hz
    CalefacciónCon autocalentamiento
    Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Peso1,2 kg
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas