- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores LiDAR
- Sensores 3D-LiDAR
- MRS1000
- MRS1104C-011010
- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores LiDAR
- Sensores 3D-LiDAR
- MRS1000
- MRS1104C-011010
Sensores 3D-LiDAR
MRS1000 / Indoor
MRS1104C-011010
1075367
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Principio de medición HDDM+ Ámbito de aplicación Indoor Divisor Infrarrojos (850 nm) Clase de láser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Ángulo de abertura Horizontal 275° Vertical 7,5° (sobre 4 niveles de exploración) Frecuencia de exploración 50 Hz, 4 x 12,5 Hz Resolución angular 0,25°
0,125°, interlaced
0,0625°, interlaced
Calefacción Con autocalentamiento Rendimiento 0,2 m ... 64 m Alcance Con 10% de reflectancia 16 m Con 90% de reflectancia 30 m Dimensiones del punto luminoso 10,4 mrad x 8,7 mrad Número de ecos 3
- Mecánica/Electrónica
Tipo de conexión Conexiones de enchufe redondas M12 con conector giratorio Tensión de alimentación 10 V DC ... 30 V DC Consumo de energía 37 W, typ. 13 W, Fase de puesta en marcha máx. 30 W durante 1 s Carcasa AlSi12, cubierta óptica: PC Color de caja Azul luminoso (RAL 5012) Grado de protección IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Clase de protección III (IEC 61140:2016-11) Seguridad eléctrica IEC 61010-1:2010-06 Peso 1,2 kg Dimensiones (Long x An x Al) 151,9 mm x 150 mm x 92,5 mm
- Rendimiento
Frecuencia de exploración/de imagen 55.000 punto/s de medición ... 165.000 punto/s de medición Tiempo de respuesta 20 ms (4 capas), typ. 20 ms 1)
1 capa, typ. 80 ms
Error sistemático ± 60 mm Error estadístico ≤ 30 mm Aplicación integrada Evaluación de campo con campos flexibles en 4 niveles, Salida de datos Número de registros de campo Hasta 64 campos Casos de evaluación simultáneos Hasta 16 evaluaciones Filtro Filtro de niebla
Filtro de partículas
Filtro de valor medio
Filtro de mediana
Evaluación de referencia de suelo
Filtro de borde
Filtro de eco
- 1) Dependiendo de los ajustes de filtro y del tamaño del objeto seleccionados.
- Interfaz
Ethernet ✔ , TCP/IP, UDP/IP Función Host, OPC, NTP, Salida de datos medidos (distancia, RSSI) Velocidad de transmisión de datos 10/100 Mbit/s Entradas/salidas digitales I/O (8 (Multiport)) Tarjeta de memoria Indicación de suciedad
IMU (datos de sensor secundarios)
Indicadores visuales 2 LEDs Software de configuración SOPAS ET
Servidor web (visualización en pantalla)
- Datos de ambiente
Remisión de objeto 2 % ... > 1.000 % (Reflector) Autorización para tipo de equipo de radio EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
Resistencia a la fatiga por vibraciones 10 Hz ... 150 Hz, 5 g, 20 ciclos de frecuencia 1) Resistencia contra choques 15 g, 11 ms, 6 impactos individuales / eje 2)
10 g, 16 ms, 1.000 impactos individuales / eje 2)
Temperatura ambiente de servicio –10 °C ... +50 °C Temperatura de almacenamiento –40 °C ... +75 °C Insensibilidad a la luz artificial 80 klx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-27:2008.
- Notas generales
Nota para su uso Este sensor no es un dispositivo de protección en el sentido que especifican las normas aplicables sobre seguridad de máquinas.
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-