- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores LiDAR
- Sensores 2D-LiDAR
- TiM
- TIM551-2050001
- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores LiDAR
- Sensores 2D-LiDAR
- TiM
- TIM551-2050001
Sensores 2D-LiDAR
TiM
TIM551-2050001
1060445
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Aplicaciones
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Principio de medición HDDM+ Ámbito de aplicación Outdoor Divisor Infrarrojos (850 nm) Clase de láser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Ángulo de abertura Horizontal 270° Frecuencia de exploración 15 Hz Resolución angular 1° Rendimiento 0,05 m ... 10 m Alcance Con 10% de reflectancia 8 m
- Mecánica/Electrónica
Tipo de conexión 1 x conexión “Ethernet”, conector hembra M12 de 4 polos
1 x conexión “Power/Salida sincronización”, conector macho M12 de 5 polos
1 x Puerto Micro USB, tipo B
Tensión de alimentación 9 V DC ... 28 V DC Consumo de energía Typ. 4 W Color de caja Gris (RAL 7032) Grado de protección IP67, Solo válido con la tapa de plástico de la “interfaz Aux” cerrada (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Clase de protección III (IEC 61140:2016-1) Peso 250 g, sin cables de conexión Dimensiones (Long x An x Al) 60 mm x 60 mm x 86 mm
- Rendimiento
Tiempo de respuesta 1 exploración, typ. 67 ms
2 exploraciones, ≤ 134 ms 1)
Forma de objeto detectable Prácticamente, todas Error sistemático ± 60 mm 2) Error estadístico < 20 mm 2) Aplicación integrada Salida de datos medidos - 1) Desde +45° a +225° del rango de trabajo; máx. 150 ms con desde –45° a +45° del rango de trabajo.
- 2) Valor típico con un 90% de reflectancia hasta el alcance máximo; valor real en función de las condiciones del entorno.
- Interfaz
Ethernet ✔ , TCP/IP USB ✔ Observaciones Micro USB Función AUX, Configuración de parámetros Entradas digitales 0 Salidas digitales 1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”) Indicadores visuales 2 LEDs (ON, “Device Ready”)
- Datos de ambiente
Remisión de objeto 4 % ... 1.000 % (Reflectores) Autorización para tipo de equipo de radio Radiación emitida Zona residencial (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Inmunidad electromagnética Entorno industrial (EN 61000-6-2:2005) Resistencia a la fatiga por vibraciones Exploración de resonancia sinusoidal 10 Hz ... 1.000 Hz 1) Comprobación de seno 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 ciclos de frecuencia 1) Comprobación de ruido 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2) Resistencia contra choques 50 g, 11 ms, ± 3 impactos individuales / eje 3)
25 g, 6 ms, ± 1.000 impactos individuales / eje 3)
50 g, 3 ms, ± 5.000 impactos individuales / eje 3)
Temperatura ambiente de servicio –25 °C ... +50 °C 4) Temperatura de almacenamiento –40 °C ... +75 °C 4) Cambio de temperatura –25 °C ... +50 °C, 10 ciclos 5) Calor húmedo +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 ciclos 6) Humedad relativa permisible Funcionamiento < 80 %, sin condensación (EN 60068-2-30:2005) Almacenamiento ≤ 95 %, sin condensación (EN 60068-2-30:2005) Insensibilidad a la luz artificial 80.000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) IEC 60068-2-27:2008.
- 4) IEC 60068-2-14:2009.
- 5) EN 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-30:2005.
- Notas generales
Nota para su uso Este sensor no es un dispositivo de protección en el sentido que especifican las normas aplicables sobre seguridad de máquinas.
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-