- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores LiDAR
- Sensores 2D-LiDAR
- TiM
- TIM100-3010200
- Página de inicio
- Gama de productos
- Sensores LiDAR
- Sensores 2D-LiDAR
- TiM
- TIM100-3010200
Sensores 2D-LiDAR
TiM
TIM100-3010200
1077524
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Aplicaciones
-
Vídeos
-
Apps
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características
Principio de medición HDDM+ Ámbito de aplicación Indoor Divisor Infrarrojos (850 nm) Clase de láser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Ángulo de abertura Horizontal 200° Frecuencia de exploración 14,5 Hz Resolución angular 1° Rendimiento 0,05 m ... 3 m Alcance Con 10% de reflectancia 1,2 m ... 1,5 m, dependiendo del ángulo
- Mecánica/Electrónica
Tipo de conexión 1 x Conector de aparato M12 de 5 polos (giratorio) Tensión de alimentación 9 V DC ... 28 V DC 1) Consumo de energía Typ. 2,2 W Color de caja Azul luminoso (RAL 5012) Grado de protección IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Clase de protección III (IEC 61140:2016-1) Peso 90 g, sin cables de conexión Dimensiones (Long x An x Al) 60 mm x 60 mm x 75,8 mm - 1) Si se usa IO-Link: Uv > 18 V.
- Rendimiento
Tiempo de respuesta Typ. 70 ms Forma de objeto detectable Prácticamente, todas Error sistemático ± 50 mm 1) Error estadístico 20 mm 1) Aplicación integrada Evaluación de campo Número de registros de campo 1 juego de campos Casos de evaluación simultáneos 1 (2 campos) - 1) Valor típico; valor real en función de las condiciones ambientales.
- Interfaz
IO-Link ✔ Función AUX, Configuración de parámetros Entradas digitales 1 Salidas digitales 2 (Push-pull) Demora 69 ms ... 30.015 ms (configurable) Tiempo de mantenimiento 69 ms ... 30.015 ms (configurable) Indicadores visuales 2 LEDs (ON, Estado de conmutación)
- Datos de ambiente
Remisión de objeto 4 % ... 1.000 % (Reflectores) Autorización para tipo de equipo de radio IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 Resistencia a la fatiga por vibraciones Exploración de resonancia sinusoidal 10 Hz ... 500 Hz 1) Comprobación de seno 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 ciclos de frecuencia 1) Comprobación de ruido 10 Hz ... 500 Hz, 5 g RMS, 2 h 2) Temperatura ambiente de servicio –10 °C ... +50 °C Temperatura de almacenamiento –30 °C ... +70 °C Humedad relativa permisible ≤ 95 %, sin condensación 3) Insensibilidad a la luz artificial 80.000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) EN 60068-2-30:2005.
- Notas generales
Nota para su uso Este sensor no es un dispositivo de protección en el sentido que especifican las normas aplicables sobre seguridad de máquinas.
- Clasificaciones
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-
-