Visión general
Programable. Económico. Compacto. Versátil.
El TiM-P es un sensor 2D-LiDAR programable para muy distintas aplicaciones industriales tanto en el interior como en exteriores. Para sus soluciones de aplicación individuales, los clientes pueden recurrir a las aplicaciones existentes o bien desarrollar las suyas propias. Gracias a su diseño compacto, el TiM-P es indicado tanto para su uso como dispositivo fijo que no llama la atención en la supervisión de zonas como en las aplicaciones móviles, tales como los robot de servicios. Con el entorno de desarrollo SICK AppSpace, así como el SICK Algorithm API y la biblioteca de procesamiento de imágenes HALCON, el software de aplicación integrado ofrece una gran flexibilidad.
Lo más destacado
- Amplio rango de trabajo: ángulo de apertura de 0,05 m hasta un máximo de 25 m con un ángulo de apertura de 270°
- Bajo consumo de corriente (normal: 4 W)
- Alta flexibilidad para un gran número de aplicaciones
- “Welcome App” como punto de partida para la programación propia de aplicaciones
- Fácil scripting con Lua así como ejemples de código en GitLab y GitHub