Sensores 2D-LiDAR
NAV3xx / Indoor

NAV350-3232
1052928
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Ámbito de aplicaciónIndoor
      Divisor905 nm
      Clase de láser1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Ángulo de abertura
      Horizontal360°
      Frecuencia de exploración8 Hz, ± 5 %
      Resolución angular0,25°
      Rendimiento0,5 m ... 250 m (0,5 m ... 70 m sobre reflectores)
      Alcance
      Con 10% de reflectancia35 m
      Con 90% de reflectancia100 m
    • Mecánica/Electrónica
      Tipo de conexión3 x Conectores macho y hembra M12
      Tensión de alimentación24 V DC, ± 15 %
      Consumo de energía36 W
      CarcasaFundición inyectada de aluminio
      Color de cajaAzul luminoso (RAL 5012)
      Grado de protecciónIP65
      Clase de protecciónIII
      Peso2,4 kg
      Dimensiones (Long x An x Al)115 mm x 120,5 mm x 222 mm
    • Rendimiento
      Forma de objeto detectablePrácticamente, todas
      Error sistemático

      ± 10 mm (RDI) 1)

      ± 15 mm (Contorno) 1)

      Error estadístico15 mm (Contorno) 1)
      Memoria de reflector12.000
      Distancia mínima del objeto± 4 mm
      Aplicación integradaNavegación
      • 1) Valor típico; valor real en función de las condiciones ambientales.
    • Interfaz
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Velocidad de transmisión de datos100 Mbit/s
      Serie✔ , RS-232
      Velocidad de transmisión de datos19,2 kBaud ... 115 kBaud
      Salidas digitales1 (digital)
      Indicadores visuales4 LEDs (Visualizadores de estado)
    • Datos de ambiente
      Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +50 °C
      Temperatura de almacenamiento–20 °C ... +80 °C
      Humedad relativa permisible85 %, sin condensación
      Marcas reflectantes (recomendado)Tiras: anchura ≥ 80 mm, cilíndrico: diámetro ≥ 80 mm
    • Notas generales
      Nota para su usoEste sensor no es un dispositivo de protección en el sentido que especifican las normas aplicables sobre seguridad de máquinas.
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Dibujos técnicos

    NAV350-3232
    Diagrama del área de trabajo