Visión general
Gran rentabilidad gracias a la navegación láser de gran precisión
Los escáneres de navegación de la gama de productos NAV ofrecen altas prestaciones en la navegación de vehículos de transporte sin conductor (AGV). La detección libre de posiciones en el espacio mediante marcas reflectantes ofrece al vehículo de transporte sin conductor una excelente flexibilidad al modificar virtualmente el carril guía en el ordenador del vehículo. Los escáneres de navegación NAV proporcionan a alta velocidad y con gran exactitud datos espaciales de contorno sobre la distancia, el ángulo, la reflectancia y datos de los reflectores en un ángulo de hasta 360 grados. Las mediciones múltiples en cada reflector se convierten en coordenadas precisas. Con esta información, el ordenador de a bordo puede determinar la posición del vehículo con precisión, aun cuando cambien las condiciones ambientales. La combinación de datos espaciales de contorno y datos de los reflectores (navegación en modo mixto) permite usar vehículos sobre carriles guía en aquellas zonas que no permiten la instalación de marcas reflectantes, como almacenes con material apilado y zonas de carga automatizada de camiones.
Lo más destacado
- Navegación en modo mixto
- Gran alcance: hasta 70 m sobre reflectores (hasta 35 m sobre objetivos negros)
- Gran potencia de cálculo y configuración individual del vehículo de transporte sin conductor
- Medición, navegación y localización con la máxima exactitud a partir de tres reflectores visibles
- Resolución angular de hasta 0,1 grados
- Navegación, datos espaciales y de contorno, marcas reflectantes, posición angular y registro de datos sin procesar