Visión general
Determinación de la posición y navegación hasta en las condiciones más exigentes
Los sensores 2D-LiDAR NAV2xx funcionan también de forma precisa y fiable en vehículos pequeños y medianos. Gracias a la calefacción integrada, a su alta resistencia a las oscilaciones y al tipo de protección de hasta IP 67, los NAV2xx cumplen también los requisitos para aplicaciones en exteriores o en cámaras frigoríficas. Los sensores 2D-LiDAR ofrecen una excelente relación calidad-precio y un alcance de hasta 30 m sobre reflectores y de hasta 50 m sobre contornos. En combinación con el registro de datos sin procesar, permiten el tránsito de vehículos sobre carriles guía en aquellas zonas donde no es posible instalar marcas reflectantes, como almacenes con material apilado y zonas de carga automatizada de camiones. La evaluación integrada de los datos de medición reduce el trabajo de cálculo de los ordenadores de a bordo, con lo que se puede determinar la posición del vehículo con fiabilidad en tiempo real.
Lo más destacado
- Evaluación integrada de los datos para poder determinar las posiciones de los reflectores
- Gran rango de trabajo sobre reflectores (30 m), 10% de reflectancia (18 m), contornos (50 m)
- Amplio ángulo de detección máximo
- Frecuencia de exploración elevada con resolución angular baja sobre reflectores
- Resistencia térmica elevada gracias a la calefacción integrada y a los tipos de protección IP 65 / IP 67