Sensores 2D-LiDAR
LMS5xx

Fiable y preciso también a grandes distancias

Ventajas para el cliente

  • Increíble rendimiento en un gran número de aplicaciones
  • Detección de objetos rápida y fiable bajo prácticamente cualquier condición del entorno
  • Gama de productos completa con distintas líneas y tipos de productos para cualquier necesidad, tanto de rendimiento como de costes
  • Bajo consumo eléctrico que reduce el coste total de propiedad
  • Ajuste rápido y sencillo mediante la herramienta de configuración SOPAS
  • Función de autocomprobación para aumentar la disponibilidad del sistema

Visión general

Fiable y preciso también a grandes distancias

El sensor 2D-LiDAR LMS5xx es el sucesor de la exitosa gama de productos LMS2xx. Gracias a sus numerosas funciones innovadoras, el LMS5xx aumenta el rendimiento de las aplicaciones existentes y aprovecha al máximo el potencial de las nuevas. La nueva tecnología de ecos múltiples hace que las aplicaciones de medición láser sean insensibles a las condiciones meteorológicas y aumenta la fiabilidad de los datos recibidos. Gracias a su reducido consumo de potencia y a las funciones inteligentes de autovigilancia, el coste total de propiedad es increíblemente bajo. Las dos variantes (Lite y PRO) permiten disponer del diseño adecuado para cualquier aplicación. El LMS5xx ofrece la mejor relación precio-rendimiento en este tipo de sensores.

Lo más destacado
  • Sensor LiDAR 2D de gran potencia y eficiencia para campos de medición de hasta 80 m
  • Excelente rendimiento incluso en condiciones meteorológicas adversas, gracias a la tecnología Multi Echo
  • Carcasa compacta hasta tipo de protección IP 67 y calefacción incorporada en los dispositivos de exteriores
  • Bajo consumo de potencia
  • Procesamiento de señales de alta velocidad
  • Varias entradas y salidas
  • Permite sincronizar varios sensores

Ventajas

SICK fija estándares en el ámbito de los sensores 2D-LiDAR para aplicaciones industriales en todo el mundo: el fabricante de sensores sabe cómo proteger esta delicada tecnología de forma que pueda mantener durante muchos años su funcionamiento fiable y rentable incluso en condiciones del entorno desfavorables. Y estos conocimientos también están depositados en los sensores 2D-LiDAR LMS5xx.

Tecnología 5 Echo para unas mediciones precisas

La tecnología 5 Echo de SICK permite unas mediciones láser muy precisas y fiables en prácticamente en todas las condiciones climatológicas.

Rendimiento de alto nivel Con sus excelentes valores en cuanto a distancia de conmutación, resolución y frecuencia, unidos a su diseño compacto, numerosas entradas y salidas, la facilidad de integración en las infraestructuras de comunicación del cliente y su potente software SOPAS ET de SICK, el LMS5xx es el sensor adecuado para muchas aplicaciones.
Alta rentabilidad durante todo el ciclo de vida del producto

El LMS5xx incluye un sofisticado nivel de autovigilancia y un cuenta con un bajo gasto de energía. El sensor ofrece una muy alta rentabilidad durante todo su ciclo de vida útil.

El LMS5xx combina precisión con robustez e inteligencia para ofrecer las mejores prestaciones en todo momento: registrar, detectar, evaluar y transmitir los valores medidos al más alto nivel. Y esto a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

La evaluación Multieco, en combinación con una tecnología de exploración inteligente, es garantía de la mejor compensación posible de las influencias climatológicas en el registro de valores de medición, además de incrementar la fiabilidad de los datos obtenidos. Este excelente rendimiento puede incluso aumentarse con filtros digitales adicionales para el preprocesamiento y la optimización de los valores de distancia medidos por el LMS5xx. Con estos filtros, el usuario puede adaptar la configuración del LMS5xx perfecta y eficientemente a los requisitos específicos de cada aplicación. En condiciones de uso muy exigentes, como por ejemplo en puertos, pueden utilizarse las variantes “Heavy Duty” del LMS5xx.

Compensación de las influencias del clima gracias a la tecnología 5 Echo

La tecnología 5-Echo resulta idónea para aplicaciones en las que deban detectarse con fiabilidad objetos en condiciones cambiantes o climatológicamente desfavorables. Por cada impulso emitido, el LMS5xx recibe hasta cinco ecos, lo que lo sitúa por encima de otros sensores. En el ejemplo representado, las primeras cuatro mediciones (p. ej. vidrio, niebla, lluvia o polvo) se encuentran por encima del umbral de activación. Por tanto, ninguna de estas mediciones detecta el objeto requerido. Sin embargo, con su quinto echo el LMS5xx detecta el objeto con seguridad.

Componentes de alta calidad en una robusta carcasa

El robusto diseño y la aleación especial de la carcasa protegen el sensor de las influencias mecánicas y de condiciones adversas del entorno. Además mejoran sus funciones de autovigilancia y la autocalibración de la disponibilidad del sensor: por ejemplo, el control de suciedad integrado en el LMS5xx señaliza automáticamente el momento exacto en que se requiere mantenimiento.

Máxima disponibilidad y rendimiento en exteriores gracias a la tecnología inteligente 5 Echo, protegida en una robusta carcasa.

Para sus aplicaciones en exteriores, el LMS5xx es la solución ideal: incluso en condiciones del entorno difíciles como lluvia o nieve, el sensor 2D-LiDAR consigue una detección rápida y fiable con una muy elevada eficiencia.

Prevención de colisiones

En el puerto, la prevención de colisiones tiene la máxima prioridad. Por eso, los vehículos de transporte sin conductor están equipados con el LMS511. Con ayuda de las zonas de supervisión previamente definidas para los vehículos de transporte sin conductor, los sensores previenen las colisiones entre estos y otros vehículos u objetos (como grúas o contenedores): si un vehículo se aproxima a alguno de ellos, los LMS511 detectan la correspondiente vulneración del campo de protección. Así, el vehículo puede reducir su velocidad o detenerse.

Medición de perfiles

Los sensores de SICK contribuyen al correcto posicionamiento y a la detección de cargas y otros objetos. Los sensores obtienen los correspondientes datos y los transmiten a la unidad de control correspondiente. Esto permite que todas las cargas lleguen a su destino sin sufrir daños. El sensor 2D-LiDAR LMS511 explora en dos dimensiones el almacén de contenedores situado bajo la grúa pórtico. Los contornos del almacén de contenedores registrados en este proceso quedan disponibles como datos sin procesar. En ellos se basan el posterior procesamiento del software para prevenir las colisiones en las operaciones de elevación y traslado de los contenedores por el distribuidor.

Supervisión horizontal y vertical En la seguridad de los edificios es de gran importancia la protección tanto de los edificios como de terrenos y accesos, además de proteger a las personas y los objetos de valor. Los sensores de SICK protegen estos edificios y terrenos frente a la intrusión o fugas no autorizadas. Un sensor 2D-LiDAR es capaz de detectar a una persona pasando por debajo o cruzando una valla simple con gran velocidad de detección e independientemente de las condiciones atmosféricas. El sensor genera un campo vertical. Si alguien atraviesa este campo, el sensor 2D-LiDAR activa la alarma.

De uso versátil en sus aplicaciones industriales, con una alta fiabilidad en la detección de objetos en condiciones adversas del entorno.

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Descargas