Compacto y rentable también en condiciones ambientales adversas
Los sensores 2D-LiDAR LMS1xx forman parte de la amplia gama de tecnología de medición láser de SICK y ofrecen una alternativa eficiente y económica frente a otras soluciones en aplicaciones tanto interiores como exteriores. SICK ofrece estos sensores de medición láser en un gran número de variantes. Los escáneres LMS1xx hacen frente con facilidad a las diferentes exigencias de alcance y software de aplicación. Asimismo, las variantes de seguridad completan perfectamente la gran gama de aplicaciones. Todas las variantes de esta gama de productos se caracterizan por su diseño y dimensiones compactas, así como por su bajo peso. Su tamaño compacto integra una excelente innovación: la tecnología Multi-Echo aumenta la disponibilidad de los sensores en el exterior y permite montarlos incluso detrás de un cristal.
Lo más destacado
Sensores 2D-LiDAR eficientes y económicos para campos de medición de hasta 50 m
Rendimiento excelente bajo cualquier condición atmosférica gracias a la tecnología multieco y a los algoritmos inteligentes
Carcasa robusta y compacta con tipo de protección hasta IP 67, con calefacción integrada y rango de temperatura entre –40 °C y +60 °C
Variantes para aplicaciones de seguridad con salidas de relé y certificación VdS
Salida de los datos medidos a través de la interfaz de Ethernet en tiempo real
El número de salidas digitales se puede ampliar con módulos CAN externos
 
Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts
Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.
Eficiencia, bajo coste de adquisición y de servicio unidos a una alta fiabilidad y a unas mediciones precisas son las marcas distintivas del sensor 2D-LiDAR LMS1xx. A esto hay que añadir su extraordinario rendimiento con una técnica de medición robusta, duradera y que no requiere mantenimiento. En su aspecto exterior el sensor destaca por una carcasa compacta y bajo peso. LMS1xx: un “socio” en el que puede confiar para las más diversas tareas de medición.
Tecnología 2 Echo: alta fiabilidad incluso en las condiciones del entorno más adversas gracias a la tecnología de 2 Echo y a las variantes con IP67.
Amplio rango de trabajo de hasta 50 m.
Alta resistencia a golpes y oscilaciones gracias a su mecánica robusta.
Gran flexibilidad de aplicaciones al unir las funciones de medición y detección en un solo sensor y a la supervisión de hasta 10 campos simultáneamente.
Función Easy Teach para el aprendizaje y actualización automáticos de los campos de supervisión.
Automatische Feldanpassung für sich ändernde Umgebungsbedingungen wie z. B. die Schneehöhe.
Alta flexibilidad: el LMS1xx ofrece fiabilidad y precisión en casi todos los sectores industriales debido a sus muchas funciones estándar disponibles, las cuales pueden parametrizarse individualmente a través de Ethernet y de interfaces serie.
Tanto en interiores como en exteriores, en entornos con polvo o muy fríos, el sensor 2D-LiDAR LMS1xx destaca en casi cualquier aplicación industrial independientemente del lugar de uso. Los rangos de trabajo por encima de 50 m no son problema para él.
Vehículos de transporte y remolques para puertos, aeropuertos o aplicaciones industriales El sensor LiDAR LMS1xx es indicado para la supervisión fiable de objetos y obstáculos a lo largo del recorrido de vehículos de remolque autónomos. Incluso en suelos irregulares o en condiciones climáticas adversas, el LMS1xx mantiene siempre la perspectiva, detecta objetos incluso a grandes distancias y emite una señal de conmutación al controlador en cuanto la distancia mínima se ha vulnerado. Se encarga de impedir la parada o el frenado innecesarios durante la marcha para que los de pedidos se puedan realizar sin problemas.Protección contra colisiones en puertos de contenedores o en almacenes de estanterías altas Incluso cuando hay poco espacio, el LMS1xx desarrolla todo su potencial en la prevención de colisiones o en el apoyo a la navegación de vehículos industriales. Tanto en puertos para contenedores como en almacenes de estanterías altas, o en el uso con sistemas de asistencia al conductor o con vehículos de guiado automático: el LMS1xx tiene siempre los ojos abiertos.
Aplicaciones dinámicas y estáticas También resulta útil en aplicaciones estáticas en los sistemas inteligentes de transporte: el LMS1xx puede instalarse sin elementos añadidos en el pavimento y supervisar dos carriles simultáneamente. De esta forma resulta indicado para el control del tráfico, la activación de cámaras, la clasificación y la separación de vehículos.Ayuda a la navegación, medición de palés y protección contra colisiones en vehículos industriales Para lograr un aprovechamiento óptimo del espacio en los almacenes, a menudo los pasillos son muy estrechos. El LMS1xx ayuda a la navegación y a la maniobrabilidad, tanto en interiores como en el exterior: una solución eficiente para rangos de trabajo de hasta 50 metros. Las ventajas del LMS1xx hablan por sí solas: adaptación de campo dinámica, carcasa robusta con grado de protección IP67 y montaje sencillo gracias a su bajo peso.
Tanto en interiores como en exteriores, los sensores 2D-LiDAR LMS1xx resaltan por sus datos robustos y fiables.