Sensores 2D-LiDAR
LMS1000

¡Mediciones rápidas en tiempo récord!

Ventajas para el cliente

  • La elevada frecuencia de exploración permite recoger grandes cantidades de datos y detectar objetos a gran velocidad
  • HDDM+ con tecnología Multi Echo para una mayor disponibilidad en condiciones ambientales como lluvia, nieve y polvo
  • Gran flexibilidad de montaje gracias a los conectores macho/hembra giratorios
  • La evaluación de campo y la salida de datos integradas permiten realizar diversas aplicaciones con un solo sensor
  • Costes de instalación reducidos, ya que en todos los sensores 2D-LiDAR de SICK el telegrama es idéntico
  • El aprendizaje sencillo de los campos ahorra tiempo durante la instalación
  • Costes de mantenimiento bajos gracias a su gran resistencia a las condiciones climatológicas

Visión general

¡Mediciones rápidas en tiempo récord!

El LMS1000, que cuenta con una frecuencia de 150 Hz, es el sensor 2D-LiDAR más rápido de SICK. Su gran velocidad y excelente rendimiento, incluso con malas condiciones climatológicas, garantizan la recogida de grandes volúmenes de datos e incluso la detección de objetos que pasan muy rápido. Gracias al método HDDM+ con tecnología Multi Echo, este dispositivo es perfecto para el uso en exteriores. La combinación de máxima velocidad y robustez lo convierten en el candidato perfecto para aplicaciones que precisan una recogida rápida de datos, como por ejemplo en la gestión del tráfico. El LMS1000 es muy versátil. Gracias a la evaluación de campo y a la salida de datos integradas en el mismo sensor, se pueden llevar a cabo las tareas más diversas, y los conectores macho giratorios permiten un montaje flexible. Su manejo, muy sencillo, remata su extraordinario perfil.

Lo más destacado
  • Sensor eficaz con evaluación de velocidad máxima
  • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
  • Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
  • Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
  • Diagnóstico cómodo y sencillo mediante servidor web

 

Ventajas

El sensor 2D-LiDAR LMS1000 representa una solución ideal para aplicaciones en interior y exterior, incluso en condiciones del entorno desfavorables. Este excelente rendimiento puede incluso aumentarse con filtros digitales adicionales para el preprocesamiento y la optimización de los valores de distancia medidos por el LMS1000. Con los filtros, el usuario puede ajustar el LMS1000 perfecta y eficientemente para los requisitos específicos de la aplicación respectiva. SICK le ofrece para ello diferentes filtros.

El LMS1000 no puede verse afectado por las influencias medioambientales como la lluvia, niebla, el polvo y la luz artificial.
La innovadora tecnología HDDM+ permite realizar mediciones a grandes distancias y se caracteriza por un ruido de medición mínimo y su capacidad Multi Echo.
Descubra las ventajas de la tecnología HDDM+ y la evaluación Multi Echo en el vídeo.

Alta disponibilidad también con condiciones del entorno desfavorables y la muy alta fiabilidad en la detección de los objetos

La detección de objetos a máxima velocidad de forma fiable es un reto desafío. Esta tarea se vuelve aún más exigente cuando ademas las condiciones del entorno adversas perjudican gravemente la visibilidad. El LMS1000 es el especialista para estas situaciones. Con su revolucionaria frecuencia de exploración de 150 Hz reacciona a velocidad de luz y cubre y con su combinación de evaluación y emisión de datos de medición varios campos de aplicación.
El LMS1000 proporciona resultado de medición fiables en tareas de seguridad internas y externas y es apropiado para la protección de objetos y control de acceso
Gracias a su adecuación excelente de uso exterior, el LMS1000 es perfecto para el control de tráfico en estaciones de peaje o puestos de control de carreteras
La elevada frecuencia de exploración del LMS1000 ofrece una solución ideal cuando se precisa control rápido de zonas de paso, por ejemplo en lugares donde se requieren precauciones de seguridad especialmente altas

La elevada frecuencia de exploración permite recoger grandes cantidades de datos y detectar objetos a gran velocidad

Fuerte en el rendimiento versátil en su aplicación

La gran variedad de componentes de accesorios, posibilitan una adaptación variable del LMS1000 a los correspondientes requisitos de aplicación. Esto aumento su flexibilidad respecto a sus opciones de aplicación en su sector y recude los costes de almacén y variantes así como sus trabajos de integración. El cómodo y sencillo diagnóstico del sensor vía servidor web, así como su fácil manejo completan su extraordinario perfil del LMS1000
Siempre bien protegido Desde soportes sencillos pasando por fijaciones para el ajuste de precisión hasta cubierta de protección contra la intemperie para proteger contra influencias meteorológicas, para caso de aplicación la solución apropiada
Siempre bien conectado Gran variedad de cables y fuentes de alimentación hasta los módulos de conexión
Para los espacios más confinados Las conexiones giratorias permiten además un montaje flexible, independientemente se trate de áreas internas o externas.

Alta flexibilidad en el montaje, parametrización y diagnóstico cómodo y sencillo mediante servidor web

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Descargas