Ventajas

¿Qué es LiDAR?
El LiDAR (Light Detection and Ranging) es una tecnología que apunta a un objeto con un láser y mide el tiempo que pasa hasta que la luz reflejada vuelve a impactar en el receptor. Esto permite a los sensores LiDAR generar una imagen 3D o 2D con datos espaciales y de profundidad para detectar, medir, localizar y seguir objetos.
La tecnología LiDAR ha revolucionado la automatización en numerosos sectores, desde la automoción hasta la logística y el almacenamiento, pasando por la industria aeroespacial. En entornos industriales, como fábricas y almacenes, se utilizan sensores LiDAR con un rango de detección en tiempo real de hasta 360° para detectar obstáculos. En los vehículos de transporte, por ejemplo, los sistemas detectan distancias y evitan colisiones con personas, objetos u otros vehículos. Los sensores LiDAR instalados en brazos robóticos o carretillas elevadoras proporcionan mayor eficacia, precisión y seguridad al simplificar y optimizar la manipulación, el transporte, la carga, la descarga y el almacenamiento de materiales.
SICK fue pionera en la tecnología LiDAR en la década de 1980 y desde entonces ha revolucionado sus aplicaciones industriales en las últimas décadas. En la actualidad, la innovadora tecnología de sensores de la empresa está ayudando a dar forma al mundo del mañana.


Ya sea en dos o tres dimensiones, los sensores LiDAR de SICK ayudan a las máquinas a detectar su entorno y reaccionar en consecuencia con una tecnología fiable, robusta y probada.