Contacto
Comentarios

Sensores de inclinación

Medición precisa de inclinación sin contacto.

Los sensores de inclinación miden sin contacto el ángulo de inclinación de un objeto en relación con la gravitación de la Tierra. Gracias a la tecnología MEMS capacitiva que incorporan, los sensores de inclinación son muy precisos a la vez que extraordinariamente robustos. Los sensores unidimensionales miden la inclinación de un eje en un área de 360°, mientras que los sensores bidimensionales pueden medir dos ejes simultáneamente en un rango de ± 90°.

Filtrar por:

3 resultados:

Resultado 1 - 3 de 3

Vista: Galería Lista
Gama de productos TMM55
Pequeños, ligeros y robustos.
  • Sensor de inclinación bidimensional compacto
  • Campos de medición predefinidos: ±10°, ±45°, ±60°
  • Interfaz analógica de corriente o de tensión
  • Resolución de hasta 0,01°
  • Pequeña carcasa de plástico ABS de montaje sencillo
  • Clase de protección hasta IP 67
Gama de productos TMS/TMM61
Medición de inclinación precisa en un diseño compacto
  • Sensor de inclinación compacto con rango de medición de 360°(uniaxial) o ±90° (biaxial)
  • Sensibilidad cruzada compensada y supresión de vibraciones parametrizable
  • Práctica interfaz CANopen
  • Carcasa de plástico resistente a los impactos y a radiaciones UV
  • Alta resolución (0,01°) y precisión (±0,1° típ.)
  • Programable con PGT-12 Pro
Gama de productos TMS/TMM88
Medición de inclinación de alta precisión para entornos exigentes
  • Sensor de inclinación con campo de medición de 360° (uniaxial) o ± 90° (biaxial)
  • Sensibilidad cruzada compensada y supresión de vibraciones parametrizable
  • Interfaz de corriente o de tensión configurable libremente o práctica interfaz CANopen
  • Precisión de hasta ± 0,02°
  • Carcasa de plástico o de aluminio
  • Programable con PGT-12 Pro

Resultado 1 - 3 de 3

Arriba