Contacto
Comentarios

Sensores de inclinación dinámicos

Medición de inclinación precisa y fiable en aplicaciones dinámicas

Los sensores de inclinación dinámicos están compuestos por un sensor de aceleración y un giroscopio. La fusión de datos de ambos componentes proporciona una información precisa y extraordinariamente robusta sobre la inclinación actual de un objeto. Los sensores unidimensionales miden la inclinación de un eje en un área de 360°, mientras que los sensores bidimensionales pueden supervisar dos ejes simultáneamente en un rango de ±90°.

1 resultados:

Gama de productos TMS/TMM88 Dynamic
Máxima precisión en aplicaciones dinámicas
  • Sensores de inclinación de un eje (360°) y de dos ejes (+/-90°) basados en un IMU de seis ejes
  • Filtro inteligente de combinación de sensores
  • Alta precisión también con movimientos dinámicos
  • Interfaces: CANopen, SAE J1939
  • Programable con PGT-12 Pro
  • Rango de temperaturas: –40 °C ... +80 °C
  • Resistencia a los choques: 100 g
  • Tipo de protección IP67/69
Arriba