Contacto
Comentarios

Detectores de exceso de altura

Detección fiable de altura excesiva en los vehículos

Los detectores de exceso de altura controlan la altura de los vehículos, p. ej., a la entrada de los túneles, los pasos subterráneos bajos o los puentes. En caso de que la señal del detector se vincule con los datos detectados en el tráfico, se activan de forma muy fiable las señales de alarma y detención. Los detectores reconocen la altura excesiva en los vehículos cuando estos van a una velocidad de hasta 100 km/h, incluso en condiciones de lluvia, nieve o polvo.

1 resultados:

Gama de productos HISIC450
Detección de exceso de altura en los vehículos
  • Carcasa de aluminio con revestimiento anticorrosivo y tipo de protección alto
  • Lentes frontales calefactadas para evitar el empañamiento o la escarcha
  • Protección contra la nieve, la lluvia y el polvo
  • Accesorios (cubierta de protección contra los agentes meteorológicos, soporte de montaje) fabricados en acero inoxidable
  • Ajuste de la sensibilidad
  • Insensible a la luz artificial
Arriba