Sensores de temperaturas
THTE

Higiénico y flexible: sensor de temperatura con tubo de protección

Ventajas para el cliente

  • Alta disponibilidad de la instalación y minimización de los riesgos higiénicos: el sensor se puede cambiar sin abrir el proceso
  • Funcionamiento higiénico y seguro: las piezas en contacto con el medio son de acero inoxidable de gran calidad con acabados higiénicos y diseño libre de espacios muertos
  • Robusto: caja de empalme fácil de limpiar y a prueba de salpicaduras
  • Instalación rápida y segura
  • Gran estabilidad a largo plazo, precisión y linealidad
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Soluciones óptimas a requisitos individuales mediante sus múltiples opciones de configuración

Visión general

Higiénico y flexible: sensor de temperatura con tubo de protección

El sensor de temperatura THTE es un termómetro de resistencia Pt100 de diseño higiénico desarrollado tanto para la industria de alimentación y bebidas como para los sectores farmacéutico, cosmético y biotecnológico. Gracias a su tubo protector insertado en el proceso, el sensor se puede cambiar en “seco”. En decir, que el depósito permanece cerrado, minimizando así los posibles riesgos en materia de higiene. El tubo de protección está disponible en varias longitudes y se instala en el depósito mediante conexiones de proceso higiénicas convencionales. El uso de un acero inoxidable de alta calidad y de unas piezas (en contacto con el medio) diseñadas sin espacios muertos permiten el cumplimiento del proceso higiénico. El THTE es un dispositivo idóneo para procesos CIP y SIP, por lo que proporciona un funcionamiento higiénico seguro, además de optimizar la disponibilidad de la instalación.

Además de la conexión eléctrica directa al elemento Pt100, puede adquirirse un convertidor de medida con señal de salida de 4 mA ... 20 mA.

Lo más destacado
  • Pt100, tipo de precisión A (IEC 60751)
  • Rangos de medida –50 °C ... +150 °C y –50 °C ... +250 °C
  • Sonda insertada en el tubo de protección mediante resortes
  • En contacto con el medio: acero inoxidable resistente a la corrosión 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Conexiones de proceso higiénicas
  • Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
  • 1 Conector circular M12

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Campo de medición de temperatura

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Exactitud del elemento de mediciónClase A según IEC 60751 1)
    Exactitud del convertidor de medida opcional± 0,25 K
    Señales de salidaPt100, cable de 4 hilos / 4 mA ... 20 mA, 2 hilos
    Carga admisible RARA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ω]
    Conexión eléctrica1 Conector circular M12 de 4 polos
    • 1) Clase B (campo de medición –50 °C … –30 °C).
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas