Contacto
Comentarios

Sensores de luminiscencia
LUTM

Sensor de luminiscencia pequeño e inteligente

Ventajas para el cliente

  • Su carcasa en miniatura permite instalarlos en espacios pequeños
  • Ajuste rápido y sencillo que ahorra tiempo y costes
  • Frecuencia de conmutación elevada para una productividad mejorada de las máquinas
  • Diagnóstico y visualización inteligentes y ampliados, y cambio de formato sencillo y rápido gracias a la función de IO-Link

Visión general

Sensor de luminiscencia pequeño e inteligente

Mayor rendimiento con materiales fluorescentes: el nuevo sensor de luminiscencia LUTM de SICK destaca por su nueva carcasa miniatura y una función IO-Link. El LUTM es ideal para todas las aplicaciones en las que deben detectarse de forma segura marcas fluorescentes en condiciones de montaje reducidas. El LUTM detecta las marcas correspondientes gracias a la sensibilidad mejorada del sistema, incluso cuando el nivel de luminiscencia es bajo. Este minidetector de luminiscencia puede ajustarse mediante un método de aprendizaje sencillo. La nueva función IO-Link permite un diagnóstico y una visualización inteligentes y ampliados, así como un cambio de formato sencillo y rápido. Gracias a una frecuencia de conmutación mayor de hasta 6 kHz, el LUTM es también adecuado para máquinas de alto rendimiento.

Lo más destacado
  • Sensor de luminiscencia en carcasa miniatura
  • Método de aprendizaje estático y dinámico en la misma variante
  • Detección fiable incluso en caso de nivel de luminiscencia bajo
  • Frecuencia de conmutación: 6 kHz
  • Área de trabajo: 8 … 20 mm
  • Función IO-Link
  • Compatibilidad con sensores LUT antiguos gracias al cable con conector macho M12

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance12,5 mm 1)
    Tipo de luzLED, Luz ultravioleta 2)
    Salida de luzLado largo
    Frecuencia de conmutación6 kHz 3)
    Tiempo de respuesta80 µs 4)
    AjusteAprendizaje de 2 puntos estático/dinámico
    Tipo de conexión

    Cable con conector M12 de 4 polos, 0,2 m

    Conector M8 de 4 polos

    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba