Contacto
Comentarios

Sensores de luminiscencia
LUT8

Uso universal con un manejo muy sencillo

Ventajas para el cliente

  • Los niveles de sensibilidad claramente definidos facilitan la configuración y permiten asignar con claridad un ajuste a diferentes materiales
  • Control de proceso en curso gracias a la visualización de intensidad de luminiscencia
  • Alta seguridad de proceso: los filtros proporcionan una supresión segura de la luminiscencia del fondo
  • Los objetivos intercambiables para distintas distancias de detección incrementan la flexibilidad

Visión general

Uso universal con un manejo muy sencillo

El punto fuerte del LUT8 es su claro concepto de funcionamiento. La sensibilidad del LUT8 y, por tanto, la fiabilidad de conmutación puede adaptarse muy fácilmente a la marca que debe reconocerse mediante el interruptor giratorio de ocho posiciones. Otra ventaja es la indicación visual mediante gráfico de barras, que muestra la intensidad de luminiscencia de la marca y del fondo.

Lo más destacado
  • Carcasa robusta de metal
  • Ajuste sencillo de la sensibilidad en 8 niveles
  • Visualización de la intensidad de luminiscencia mediante un indicador de barras
  • Se puede seleccionar la distancia de detección usando objetivos intercambiables
  • Filtro óptico adicional para suprimir las luminiscencias del fondo
  • Conexión de fibra óptica (con objetivo de 20 mm)
  • Salida conmutada y analógica

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Alcance

    10 mm 1)

    20 mm 1)

    50 mm 1)

    90 mm 1)

    Tipo de luzLED, Luz ultravioleta 2)
    Salida de luzLado largo
    Frecuencia de conmutación2,5 kHz 3)
    Tiempo de respuesta200 µs 4)
    Salida analógica QA0 mA ... 13 mA
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 5 polos
    • 1) A partir del borde de ataque del objetivo.
    • 2) Vida útil media de 100.000 h con TU = 25 °C.
    • 3) Con una relación claro/oscuro de 1:1.
    • 4) Duración de la señal con carga óhmica.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba